17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

BED2L ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

BED2L ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
通常単価(税別)
31,662106,450
税込単価
34,828117,095
通常出荷日:5日目

超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途(加工形状)工具材質被削材コーティング標準/追加工区分刃径(mm)刃長(mm)刃数(枚)シャンク径(mm)全長(mm)コーナー形状ねじれ角
BED2L400F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品40100232215C面標準ネジレ(30~44°)
BED2L350F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品3585232200C面標準ネジレ(30~44°)
BED2L500F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品50125242240C面標準ネジレ(30~44°)
BED2L320F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品3285232200C面標準ネジレ(30~44°)
BED2L300F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品3085232200C面標準ネジレ(30~44°)
BED2L450F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品45100242215C面標準ネジレ(30~44°)
BED2L250F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品2570225170C面標準ネジレ(30~44°)
BED2L200F平面/溝超硬一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]ノンコートメーカー標準品2055220140C面標準ネジレ(30~44°)

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
20
55
20
140
1個
25
70
25
170
1個
30
85
32
200
1個
32
85
32
200
1個
35
85
32
200
1個
40
100
32
215
1個
45
100
42
215
1個
50
125
42
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,662
( 34,828 )
5日目
39,629
( 43,592 )
5日目
47,192
( 51,911 )
5日目
50,967
( 56,064 )
5日目
57,622
( 63,384 )
5日目
69,614
( 76,575 )
5日目
84,458
( 92,904 )
5日目
106,450
( 117,095 )
5日目

詳細情報

基本情報

超微粒子チップ(Z-10)により、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BED2L ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BED2L ロウ付ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
BPD4L ロウ付ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
SED2L ロングスクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート
BPD4U ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
SED2LA ロングスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
超硬4枚刃 ロングネック付 防振エンドミル INP4
メーカー岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工岡崎精工インプラス
通常価格31,662-38,928 -4,765 -47,133 -6,117 -4,460 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目〜5日目2日目〜2日目
加工用途(加工形状)平面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面平面 / 側面 / 溝側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング