ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ハイスドリル21本セット

通常単価(税別)
24,483円
税込単価
26,931円
通常出荷日:6日目

小型工作機械・旋盤/フライス盤で金属加工向きのハイスドリル21本セットです

型番:

60019
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60019の仕様・寸法情報

パッケージ内容
ハイスドリルφ1.5mm/φ2.0mm/φ2.5mm/φ3.0mm/φ3.2mm/φ3.5mm/φ4.0mm/φ4.5mm/φ4.8mm/φ5.0mm/φ5.5mm/φ6.0mm/φ6.5mm/φ7.0mm/φ8.0mm/φ9.0mm/φ9.5mm/φ10.0mm/φ11.0mm/φ12.0mm/φ13.0mm
材質
ハイス

型番リスト

表示件数
型番
60019
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,483円
( 26,931円 )
6日目

詳細情報

基本情報

小型工作機械・旋盤/フライス盤で金属加工向きのハイスドリル21本セットです

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • コンパクト9(C-9)、リトルミ-リング9(M-9)用
 

■セット内容

  • ハイス製ドリル
    φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/8.0/9.0/9.5/10.0/11.0/12.0/13.0mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスドリル21本セットの型番60019のページです。 型番60019に関する仕様情報を記載しております。
ハイスドリル21本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイスドリル21本セット
ショートドリル10本セット
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-2)
割出インデクスセット
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格24,483円20,509円101,418円3,060円19,539円30,522円
通常出荷日6日目5日目11日目在庫品1日目4日目6日目
パッケージ内容ハイスドリルφ1.5mm/φ2.0mm/φ2.5mm/φ3.0mm/φ3.2mm/φ3.5mm/φ4.0mm/φ4.5mm/φ4.8mm/φ5.0mm/φ5.5mm/φ6.0mm/φ6.5mm/φ7.0mm/φ8.0mm/φ9.0mm/φ9.5mm/φ10.0mm/φ11.0mm/φ12.0mm/φ13.0mmハイスドリルφ1.0mm/φ2.0mm/φ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ7.0mm/φ8.0mm/φ9.0mm/φ10.0mmマシンスタンド(チップトレイ付)交換チップ強力型テーバーシャンクエンドミル、チップ1ヶ(装着済)割出用ハンドル/割出インデクス
材質ハイスハイス----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました