ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ダイスホルダー

型番:

60378
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

60378の仕様・寸法情報

基本セット
ダイスホルダー/20径用リング/レンチ
対象ダイス
20径、25径
ドリルチャック
φ6.5mmが把握できる物が必要
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60378
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,423円
( 5,965円 )
8日目

詳細情報

基本情報

旋盤の構造を使って手動で雄ネジを切削するためのアタッチメント。20径と25径のダイスが固定できるホルダー。旋盤でのネジ加工は段取りが大変なので一般的なピッチの切削は簡単に切削できる便利なアタッチメントです。
【特長】
・旋盤を使って手動で雄ネジを切削するための治具です
・ドリルチャックで把握します
・Φ6.5mmでつかめます

商品情報

製品特長・仕様

型番ドリルチャック対象ダイス
No.60378φ6.5mmでつかめます20径、25径

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイスホルダーの型番60378のページです。 型番60378に関する仕様情報を記載しております。
ダイスホルダーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
旋盤に
5
満足度:5.0
納品後、すぐに使用。問題なく使用できています。納期が早いので助かりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイスホルダー
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
Compact7用クイックチェンジツールホルダー
四爪インディペンデントチャックΦ80mm
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
〔汎用〕超硬箱型チップ(10ヶ)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格5,423円42,177円31,180円34,767円13,138円55,167円
通常出荷日8日目4日目5日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
基本セットダイスホルダー/20径用リング/レンチ三爪スクロールチャック/逆爪3ヶセット/チャックハンドルクイックチェンジツールポスト/ツールホルダー3ヶ/突切りブレード専用ホルダー四爪インディペンデントチャック/チャックハンドルドリルチャック/チャックキー超硬突切りチップ
対象ダイス20径、25径-----
ドリルチャックφ6.5mmが把握できる物が必要-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました