ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

LittleMilling9用クランプセット(42点入)

通常単価(税別)
26,170
税込単価
28,787
通常出荷日:6日目

精密卓上フライス盤リトルミーリング9で工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。

型番:

60714
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

60714の仕様・寸法情報

パッケージ内容
クランプシュー(大中小)各2ヶ/ステップブロック(大中小)各4ヶ/スタッドボルト6種類各2ヶ/カップリングナット4ヶ/フランジナット4ヶ/Tスロットナット4ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60714
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,170
( 28,787 )
6日目

詳細情報

基本情報

精密卓上フライス盤リトルミーリング9で工作物(材料)をミーリングテーブルに固定するために用いる器具。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling9用クランプセット(42点入)の型番60714のページです。 型番60714に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling9用クランプセット(42点入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling9用クランプセット(42点入)
LittleMilling1用クランプセット(20点入)
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
LittleMilling9用強力型テーパーシャンクエンドミル(MT-3)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格26,17018,67895,6063,23956,77222,656
通常出荷日6日目6日目11日目在庫品1日目5日目5日目
パッケージ内容クランプシュー(大中小)各2ヶ/ステップブロック(大中小)各4ヶ/スタッドボルト6種類各2ヶ/カップリングナット4ヶ/フランジナット4ヶ/Tスロットナット4ヶクランプシュー(大)2ヶ/クランプシュー(小)2ヶ/ステップブロック(大)2ヶ/ステップブロック(小)2ヶ/スタッドボルト(大)2ヶ/スタッドボルト(小)2ヶ/フランジナット4ヶ/カップリングナット4ヶマシンスタンド(チップトレイ付)交換チップコレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ強力型テーパーシャンクエンドミル/チップ2ヶ(装着済)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト