ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

LittleMilling1用クランプセット(20点入)

通常単価(税別)
20,606円
税込単価
22,667円
通常出荷日:6日目

穴あけ、薄切り、正面フライス等あらゆるミーリング加工が可能なLittleMilling1で材料をミーリ...

詳細を確認

型番:

66427
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

66427の仕様・寸法情報

パッケージ内容
クランプシュー(大)2ヶ/クランプシュー(小)2ヶ/ステップブロック(大)2ヶ/ステップブロック(小)2ヶ/スタッドボルト(大)2ヶ/スタッドボルト(小)2ヶ/フランジナット4ヶ/カップリングナット4ヶ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
66427
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,606円
( 22,667円 )
6日目

詳細情報

基本情報

穴あけ、薄切り、正面フライス等あらゆるミーリング加工が可能なLittleMilling1で材料をミーリングテーブルに固定するための器具です。

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

LittleMilling1用クランプセット(20点入) 使用事例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LittleMilling1用クランプセット(20点入)の型番66427のページです。 型番66427に関する仕様情報を記載しております。
LittleMilling1用クランプセット(20点入)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
フライス加工
4
満足度:4.0
大きな物をテーブルに直接固定するのに使用、ブロック・爪に大小サイズがあり、組み合わせにより母材に合ったクランプ出来る。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LittleMilling1用クランプセット(20点入)
LittleMilling1用コレットホルダーセット(MT-2)
ミニフライス盤LittleMilling1
LittleMilling9用マシンスタンド
LittleMilling9用交換チップ
LittleMilling-9用コレットホルダーセット(MT-3)
メーカーミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスターミスターマイスター
通常価格20,606円55,846円185,286円101,418円3,060円60,596円
通常出荷日6日目5日目5日目11日目在庫品1日目5日目
パッケージ内容クランプシュー(大)2ヶ/クランプシュー(小)2ヶ/ステップブロック(大)2ヶ/ステップブロック(小)2ヶ/スタッドボルト(大)2ヶ/スタッドボルト(小)2ヶ/フランジナット4ヶ/カップリングナット4ヶコレットホルダー、コレットチャックφ3.0mm/φ4.0mm/φ5.0mm/φ6.0mm/φ8.0mm/φ10.0mm、引きかけスパナミニフライス盤LittleMilling1本体/ドリルチャック(本体装着済)/クランプセット(10点入り)/Tスロットナット/標準工具一式/取扱説明書マシンスタンド(チップトレイ付)交換チップコレットホルダー/コレットチャックφ4.0mm/コレットチャックφ6.0mm/コレットチャックφ8.0mm/コレットチャックφ10.0mm/コレットチャックφ12.0mm/コレットチャックφ14.0mm/コレットチャックφ16.0mm/引きかけスパナ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライス盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました