ツール用品技術窓口
岡崎精工
ダイヤモンドホイール 両頭くんカップ型
岡崎精工
通常価格(税別):19635円~
通常出荷日:4日目
大昭和精機
クランプユニット
大昭和精機
通常価格(税別):123513円~
通常出荷日:5日目
ナベヤ
インサートノズル PM-液ダレ防止型
通常価格(税別):7635円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本クランプ
縦つりクランプ R型
日本クランプ
通常価格(税別):39807円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ブロックゲージ 単品(1級相当品)
通常価格(税別):2795円~
通常出荷日:在庫品1日目
ツボサン
精密ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)【5~12個入り】
通常価格(税別):8208円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ
通常価格(税別):-円~
通常出荷日:12日目
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 六角棒レンチセット 210シリーズ
PBスイスツールズ
通常価格(税別):2289円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ セット AAシリーズ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):25734円~
通常出荷日:在庫品1日目
万能精密旋盤コンパクト7で、切削バイトの刃の高さ調整が容易にできる刃物台。クイックチェンジツールポストとホルダーのセット。切削バイトを刃物台に取り付けた際に刃の高さ調整を敷き板を使わずに行えます。
【特長】
・複数の切削バイトを交換しながら加工するときに便利な刃物台です
・高さ調整が簡単に行えます
・突切りブレード専用ホルダーも一つ付属しています
・10mm角バイトまで把握できます

ミスターマイスター
Compact7用三爪スクロールチャックΦ80mm

ミスターマイスター
精密卓上旋盤Compact9

ミスターマイスター
精密ミニ旋盤Compact3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスターマイスター
Compact9用三爪スクロールチャックΦ100mm
3通常価格(税別):39,209円

ミスターマイスター
Compact9用四爪インディペンデントチャックΦ100mm
0通常価格(税別):37,174円

ミスターマイスター
Compact7用主軸用レースセンター(MT-2)
0通常価格(税別):3,366円

ミスターマイスター
Compact9用ドリルチャック(MT-2S)
0通常価格(税別):11,770円

ミスターマイスター
〔汎用〕超硬菱形チップ(10ヶ)
0通常価格(税別):21,038円

白光
工業用ドライヤー FV-310 100V 平型プラグ
4.5通常価格(税別):10,410円

エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
4通常価格(税別):26,668円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):4,800円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):660円~