ツール用品技術窓口

マルチ環境測定器 LM-8102

通常単価(税別)
25,744
税込単価
28,318
通常出荷日:3日目

騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器。【特長】・風...

詳細を確認
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 湿度 / 照度
  • 詳細測定項目
    騒音
  • 寸法 (mm)
    70(W)X248(H)X34(D)
  • 質量 (g)
    約340
  • タイプ
    騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器
  • 付属品
    防風スクリーン・電池(お試し電池)・取扱説明書・ソフトケース
  • 電源
    UM4X6本 DC6V(ACアダプタは別売)
  • データ出力
    RS232C/USBにてPCに接続
  • 使用環境
    温度0~40℃ 湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
  • 別売品
    専用ACアダプタ/騒音キャリブレーター:MT-326/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN/USBケーブル:型式USB-01
  • 風速計レンジ
    0.4~30m/s
  • 風速計分解能
    0.1m/s
  • 風速計精度
    ±3%F.S 20m/sec未満  ±4%F.S 20m/sec以上
  • 照度計レンジ
    0~2200 lx、1800~20000 lx
  • 照度計分解能
    1 lx、10 lx
  • 照度計精度
    5%rdg+8dgt
  • 温度(サーミスタ)レンジ
    0~50℃
  • 温度(サーミスタ)分解能
    0.1℃
  • 温度(サーミスタ)精度
    ±1.2℃
  • 温度(熱電対K/J)タイプレンジ
    -100~1300℃
  • 温度(熱電対K/J)タイプ分解能
    0.1℃
  • 温度(熱電対K/J)タイプ精度
    ±(1%rdg+1℃)
  • 湿度計レンジ
    10~95%RH
  • 湿度計分解能
    0.1%RH
  • 湿度計精度
    ±4%RH 70%RH未満、 ±(4%rdg+1.2%RH) 70%RH以上
  • 騒音計
    オートレンジ:(35~130dB) / 分解能:0.1dB / 周波数範囲:31.5Hz~8kHz / 精度:±1.4dB(94dB/1kHz)

型番:

LM-8102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
 

騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素を1台で測定できるマルチ環境測定器

マルチ環境測定器 LM-8102:関連画像

マルチ環境測定器 LM-8102
風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計

マルチ環境測定器 LM-8102:関連画像

自立スタンド

マルチ環境測定器 LM-8102:関連画像

防風スクリーン

マルチ環境測定器 LM-8102:関連画像

ソフトケース

マルチ環境測定器 LM-8102の仕様

騒音計オートレンジ:35~130dB
分解能:0.1dB  周波数範囲:31.5Hz~8kHz
精度:±1.4dB(94dB/1kHz)
風速計レンジ分解能精度
0.4~30.0m/s0.1m/s±3%FS 20m/s未満
±4%FS 20m/s以上
照度計0~2200lx1lx5%rdg+8dgt
1800~20000lx10lx
温度(サーミスタ)0~50℃0.1℃±1.2℃
温度(熱電対)-100~+1300℃0.1℃±(1%rdg+1℃)
湿度計10~95%RH0.1%RH

±4%RH 70%RH未満

±(4%rdg+1.2%RH) 70%RH以上

データ出力RS232C/USB出力
使用環境温度:0~40℃ 湿度:10~85%RH(ただし結露のないこと) 
寸法・重量

70(W)×248(H)×34(D)mm 約340g

電源UM4×6 DC6V(ACアダプタは別売)
付属品防風スクリーン、ソフトケース、電池(お試し電池)、取扱説明書

別売品:専用ACアダプタ/騒音キャリブレータ:MT-326/RS232Cケーブル:型式UPCB-02専用ソフト:型式SW-U801/USBケーブル:型式USB-01

LM-8102の仕様・寸法情報

測定項目
風速 / 温度 / 湿度 / 照度
詳細測定項目
騒音
寸法(mm)
70(W)X248(H)X34(D)
質量(g)
約340
タイプ
騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器
付属品
防風スクリーン・電池(お試し電池)・取扱説明書・ソフトケース
電源
UM4X6本 DC6V(ACアダプタは別売)
データ出力
RS232C/USBにてPCに接続
使用環境
温度0~40℃ 湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
別売品
専用ACアダプタ/騒音キャリブレーター:MT-326/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/専用ソフト:型式SW-U801-WIN/USBケーブル:型式USB-01
風速計レンジ
0.4~30m/s
風速計分解能
0.1m/s
風速計精度
±3%F.S 20m/sec未満  ±4%F.S 20m/sec以上
照度計レンジ
0~2200 lx、1800~20000 lx
照度計分解能
1 lx、10 lx
照度計精度
5%rdg+8dgt
温度(サーミスタ)レンジ
0~50℃
温度(サーミスタ)分解能
0.1℃
温度(サーミスタ)精度
±1.2℃
温度(熱電対K/J)タイプレンジ
-100~1300℃
温度(熱電対K/J)タイプ分解能
0.1℃
温度(熱電対K/J)タイプ精度
±(1%rdg+1℃)
湿度計レンジ
10~95%RH
湿度計分解能
0.1%RH
湿度計精度
±4%RH 70%RH未満、 ±(4%rdg+1.2%RH) 70%RH以上
騒音計
オートレンジ:(35~130dB) / 分解能:0.1dB / 周波数範囲:31.5Hz~8kHz / 精度:±1.4dB(94dB/1kHz)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-8102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,744
( 28,318 )
3日目

詳細情報

基本情報

騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器。
【特長】
・風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計
・K型熱電対センサ用端子付
・高精度・高応答性の湿度計
・MAX/MINホールド機能付
【用途】
・労働環境・公共施設等の明るさ管理に
・空調・ダクト等の風速管理に
・冷蔵・冷凍の温湿度管理に
・機械設備等の騒音測定に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境測定器 LM-8102の型番LM-8102のページです。 型番LM-8102に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境測定器 LM-8102のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
環境測定
5
満足度:5.0
操作が簡単で、誰にでもすぐ使えるところが気に入りました。 これまで使っていた測定器は騒音が測れれず、別に騒音測定器を使用...もっと読む
5人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書の発行は可能ですか?
A
はい、各項目とも校正対応しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境測定器 LM-8102
マルチ環境測定器 LM-8000
ルックスメータ LM-102
ポケットサイズマルチ風速・風量計 SP-82AT
デジタルフォースゲージ FG-5005
デジタル風速計 AM-4200
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格25,74417,5363,30012,38141,62117,536
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
測定項目風速 / 温度 / 湿度 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / 照度照度風速 / 風量-風速
詳細測定項目騒音---フォースゲージ-
寸法(mm)70(W)X248(H)X34(D)60(W)X156(H)X33(D)63(W)X105(H)X25(D)45(W)X120(H)X20(D)90(W)X215(H)X45(D)73(W)X180(H)X23(D)
質量(g)約340約160約70約160約600約380
タイプ騒音計・照度計・風速計・温度計・湿度計の合計5つの要素が1台で測定できるマルチ環境測定器1台で湿度・温度・照度・風速の測定が可能簡易照度計軽量・小型設計で携帯に便利引張、圧縮の両方向の測定軽量小型ハンディタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング