ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
T&D クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり” |
|
マザーツール 低・高温用温度モジュール MT002C |
|
シンワ測定 温度計 プラスチック製 |
|
東京硝子器械 デジタル温度計 マグネッ太君 |

低・高温用温度モジュール MT002C/C。
小型のため、様々な機器への組み込みが可能で汎用性が高い製品。
| 用途 | 温度モニター用 |
|---|---|
| 検知方式 | サーミスタ |
| 測定範囲 | -50~+200℃ |
| 分解能 | 0.1℃(-19.9~199.9℃)それ以外は1℃ |
| 確度 | ±1℃(10~40℃) |
| 機能 | 温度計 |
| 測定周期 | 2秒/回 |
| 使用環境 | 0~40℃ 80%RH以下 |
| 保存環境 | -10~+50℃ 70%RH以下 |
| 電源 | LR44又はSR44×1 |
| センサコード長 | 約1m |
| 寸法・重量 | 55(W)×28(H)×6.5(D)mm 約18g |
機器に組み込み可能な小型温度モジュール。
【特長】
・耐久性に優れたサーミスタセンサを採用。
・小型のため、様々な機器への組込が可能。
【用途】
・保温/保冷BOXの温度管理に。
・温度表示が必要な機器の組込用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
放射温度計 レーザーポイント機能付
4.8通常価格(税別):11,299円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円