17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温湿度・露点計 HT-305

通常単価(税別)
13,432
税込単価
14,775
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

露点の温度管理も可能な温湿度計。【特長】・測定値のデータホールド、最大値・最小値の表示機能付き・湿度デ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~95
  • サイズ (mm)
    本体60(W)×135(H)×33(D)
  • 確度 (m)
    湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃
  • 測定範囲
    湿度10~95% 温度0~50℃
  • プローブ部寸法 (mm)
    197
  • 特長
    湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
  • センサ
    薄膜静電容量センサ(湿度) サーミスタセンサ(温度)
  • 電源
    006P(9V)X1
  • 質量 (g)
    約350
  • サンプリング
    0.8秒/回
  • 分解能
    0.1%RH・0.1℃
  • 付属品
    電池・湿度プローブ・取説
  • 特徴
    露点の温度管理も可能な温湿度計

型番:

HT-305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

セパレートタイプの温・湿度センサ付き温湿度・露点計

デジタル温湿度・露点計 HT-305:関連画像

温度、湿度を同時表示

デジタル温湿度・露点計 HT-305:関連画像

付属品:湿度プローブ

デジタル温湿度・露点計 HT-305:関連画像

校正証明書発行可能

製品仕様

測定範囲湿度10~95%・温度0~50℃
分解能0.1%RH・0.1℃
確度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH
温度:±0.8℃
サンプリング0.8秒/回
センサ薄膜静電容量センサ (湿度) サーミスタセンサ(温度)
付属品電池・湿度プローブ・取説
電源006P(9V)×1
寸法・重量本体60(W)×135(H)×33(D)mm 約350g
プローブ:197mm

HT-305の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
0~50
測定湿度範囲(%RH)
10~95
サイズ(mm)
本体60(W)×135(H)×33(D)
確度(m)
湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃
測定範囲
湿度10~95% 温度0~50℃
プローブ部寸法(mm)
197
特長
湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
センサ
薄膜静電容量センサ(湿度) サーミスタセンサ(温度)
電源
006P(9V)X1
質量(g)
約350
サンプリング
0.8秒/回
分解能
0.1%RH・0.1℃
付属品
電池・湿度プローブ・取説
特徴
露点の温度管理も可能な温湿度計
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HT-305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,432
( 14,775 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

露点の温度管理も可能な温湿度計。
【特長】
・測定値のデータホールド、最大値・最小値の表示機能付き
・湿度データの最高・最低を表示
・セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
【用途】
・食品等の貯蔵庫や労働環境、施設の温湿度管理に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温湿度・露点計 HT-305の型番HT-305のページです。 型番HT-305に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温湿度・露点計 HT-305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温湿度・露点計 HT-305
ポケットサイズデジタル温・湿度計 MT-888
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
デジタルデカ文字温湿度計 MT-892
室内用アナログ温湿度計
SDカードデータロガデジタル温湿度計
メーカーマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツールマザーツール
通常価格13,4323,66623,4042,2001,755 -20,239
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温湿度計温湿度記録計(ロガー)温湿度計温湿度計温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)0~500~500~500~50-10~500~50
測定湿度範囲(%RH)10~9520~9510~9020~900~10010~90
サイズ(mm)本体60(W)×135(H)×33(D)138(W)×23(H)×20(D)132×80×32101×108×25φ129×34132×80×32
確度(m)湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃温度:±1℃(10~40℃) ±2℃(左記以外) 湿度:±10%----
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング