ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

油圧プーラ用シリンダー 製品イメージ

油圧プーラ用シリンダー 寸法図
(単位:mm)
| 品番 | ストロ-ク | L | D | d | セット 質量 (kg) |
最大 荷重 (kN) |
適合する ギヤープーラ サイズ |
付属 アダプタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPC 1012 | 50 | 132 | 57 | 26/32 | 2.9 | 100 | 10・12 | GLA12S、12L |
| GPC 1518 | 50 | 178 | 70 | 32/40 | 6 | 140 | 15・18 | GLA18S、18L |
| GPC 24 | 50 | 199 | 86 | 40 | 9.7 | 230 | 24 | GLA24 |
ユーザー様の声があり、ラインナップを強化しました。
油圧プーラ用のシリンダー。
【特長】
・現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!
・油圧の力でプーリーを抜くことが可能。
【用途】
・焼き付きやサビ付のプーリー抜きに最適。

スーパーツール
アマチュアベアリングプーラ

スーパーツール
ベアリング・グリッププーラセット(プロ用強力型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
ギヤープーラG型(プロ用強力型)
4.7通常価格(税別):4,405円~

スーパーツール
ベアリングプーラセット BP15S・BP30S・BP30FS
4.3通常価格(税別):21,374円~

スーパーツール
ギヤープーラG・GL・GT型共通部品 おねじ・めねじ(アダプタ付)
0通常価格(税別):3,184円~

オーエッチ工業
ショートスライドハンマーセット
0通常価格(税別):11,221円

TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
4.7通常価格(税別):735円~

PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ボール付ロング六角棒レンチ
4.6通常価格(税別):1,002円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):836円~

TONE
首振ラチェットめがねレンチ
4.3通常価格(税別):2,142円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.8通常価格(税別):1,350円~