17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2本爪油圧プーラセット

通常単価(税別)
191,080251,162特別価格
税込単価
210,188276,278特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

油圧の力を使用するギヤープーラ。【特長】・油圧の力で焼き付き・サビ付きのプーリを引き抜く。・爪の穴を3...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    油圧プーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 付属品
    グリップ付ラチェットレンチ(RHG) 各1丁
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2本爪油圧プーラセットの特長

2本爪油圧プーラセット:関連画像

2本爪油圧プーラセット(GLP15)の図

  • 材質:特殊合金鋼。
  • 仕上げ:ニッケルクロムめっき。
  • 被引き抜き物の直径:100~250mmから280~600mm。
  • 爪の届く長さ:120mmから320mm。

2本爪油圧プーラセットの寸法

2本爪油圧プーラセット:関連画像

2本爪油圧プーラセットの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番 D・被引抜き
物の直径
t・被引抜き
物の幅
H B おねじ外径 シリンダ
ストローク
最大荷重
(kN)
セット質量
(kg)
爪の届く長さ おねじ
六角対辺
最小 最大 Dが最大
のとき
シリンダアダプタ
L使用時 S使用時
GLP 10 100 250 125 125 150 30 28 50 100 16
GLP 12 120 300 170 175 200 32 32 50 100 19
GLP 15 150 375 185 180 210 41 38 50 140 27
GLP 18 180 450 200 220 250 46 44 50 140 30
GLP 24 280 600 175 300   46 44 50 230 63

開発秘話

 

ユーザー様の声があり、ラインナップを強化しました。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適用プーリ(mm)

  • 爪の届く長さ(mm)

  • おねじ外径(mm)

  • セット質量(kg)

  • 最大荷重(kN)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適用プーリ

(mm)

爪の届く長さ

(mm)

おねじ外径

(mm)

セット質量

(kg)

最大荷重

(kN)

トラスココード

最小発注数量
120~300
L使用時:175/S使用時:200
32
19
100
395-4056
1個
150~375
L使用時:180/S使用時:210
38
28
140
395-4064
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,080148,354
( 163,189 )
1日目
251,162198,367
( 218,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

油圧の力を使用するギヤープーラ。
【特長】
・油圧の力で焼き付き・サビ付きのプーリを引き抜く。
・爪の穴を3穴にすることにより爪の届く範囲拡大。
【用途】
・焼き付き・サビ付きのプーリを引き抜く作業に最適。
・機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本爪油圧プーラセットのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本爪油圧プーラセット
スライドギヤープーラ部品(薄爪)
スライドギヤープーラ部品(フックセット・ロングタイプ)
ショックスピードプーラセット(プロ用強力型)
ベアリング・グリッププーラセット(プロ用強力型)
ギアプーラー(2本爪)
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールSK-11
通常価格191,080-1,900 -2,99027,151 -30,360 -2,932 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目3日目〜
商品タイプ油圧プーラプーラ用パーツプーラ用パーツギヤプーラベアリングプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体関連商品関連商品本体本体本体
付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG) 各1丁ピンノブ・ボルト・座金GPオイル(15g入)、六角棒スパナ、スーパーヘッドスパナ、スチールケースGPオイル(15g)、GL用フックボルト、スチールケース-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング