17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リングアダプタ PPA1

通常単価(税別)
2,738円
税込単価
3,012円
通常出荷日:6日目

ベアリング・プッシュプーラセット用の部品。【特長】・部品交換がコストダウンでできる。・ねじ径がM12×...

詳細を確認

型番:

PPA1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

(単位:mm)

品番摘要ねじ径六角対辺
PPA 1BS 1・1S用M12×M1019
使用例

使用例

PPA1の仕様・寸法情報

商品タイプ
プーラ用パーツ
本体・関連商品
関連商品
ねじ径
M12×M10
六角対辺(mm)
19
トラスココード
813-0795
補足
BS1・1S用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PPA1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,738円
( 3,012円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ベアリング・プッシュプーラセット用の部品。
【特長】
・部品交換がコストダウンでできる。
・ねじ径がM12×M10、六角対辺19mmで対応する。
・ベアリング・プッシュプーラを固定するためのリングアダプタ。
・型番:BS1、1S用に適用する。
【用途】
・ベアリング・プッシュプーラの交換用リングアダプタとして利用可能。
・プーラ用のパーツとして最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リングアダプタ PPA1の型番PPA1のページです。 型番PPA1に関する仕様情報を記載しております。
リングアダプタ PPA1のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qハンマーで叩けますか?
A
叩けません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リングアダプタ PPA1
ベアリング・プッシュプーラセット部品(スタッドボルト用座金付ナット)
ベアリング・プッシュプーラセット部品(おねじ用アダプタ)
スライド式超ワイドギヤープーラ部品(おねじ・めねじアダプタ付)
ベアリングプーラセット部品(めがねレンチ)
スライド式超ワイドギヤープーラ ABW200
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格2,738円2,030円10,280円9,740円10,556円18,755円
通常出荷日6日目6日目2日目6日目6日目在庫品1日目
商品タイププーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツプーラ用パーツギヤプーラ
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品本体
ねじ径M12×M10M12----
六角対辺(mm)1919----
トラスココード813-0795813-0820813-0794813-0608813-0621368-3516
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート