17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

差替式強力ドライバーブレード(ポジドライブ)

通常単価(税別)
1,495円
税込単価
1,645円
通常出荷日:4日目

225シリーズの差替式強力ポジドライブドライバーブレード。【特長】・専門業者で特別に開発された鋼材を使...

詳細を確認
  • 先端規格
    プラス(+)
  • 軸タイプ
    丸
  • 単品・セット区分
    単品
  • マグネット
    なし
  • 補足
    差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

差替式強力ドライバーブレード(ポジドライブ)の詳細

差替式強力ドライバーブレード(ポジドライブ):関連画像

差替式強力ドライバーブレード(ポジドライブ) イメージ

差替式強力ドライバーブレード(ポジドライブ)の寸法

品番 サイズ 軸径
φmm
全長
mm
質量
g
225PZ-2 2 6.5 160 45
225PZ-3 3 8 180 60

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 全長(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
PZ2
160
45
1個
PZ3
180
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,495円
( 1,645円 )
4日目
1,495円
( 1,645円 )
4日目

詳細情報

基本情報

225シリーズの差替式強力ポジドライブドライバーブレード。
【特長】
・専門業者で特別に開発された鋼材を使用。
・硬度と靭性の最強のバランスを実現。
・世界中のネジを徹底的に調査し、トルクをしっかりかけられる構造を実現。
【用途】
・差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式強力ドライバーブレード(ポジドライブ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替式強力ドライバーブレード(ポジドライブ)
PB215 差替式ドライバーブレード(ポジドライブ)
差替式精密ドライバーブレード(ポジドライブ)
PB225 差替式強力ドライバーブレード(プラス)
PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,495円944円 -1,088円1,495円 -996円 -714円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
先端規格プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+)マイナス(-)トルクス
軸タイプ丸丸丸丸丸丸
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしなしなしなしなし
補足差替ドライバー用ハンドル225Aやマルチトルクハンドルと組合わせて使用します。-差替ドライバー用ハンドル53TELESCOPEと組合わせて使用します。---

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト