ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 主軸・シャンク種類

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

テストバー TBシリーズ

通常単価(税別)
55,844
税込単価
61,428
通常出荷日:3日目

【特長】・機械の点検・精度チェックの必需品。・サブゼロ処理により経年変化を防止。・保管、管理に便利な木...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

BT30-TB40-150-PS16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BT30-TB40-150-PS16の仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
振れ精度(mm)
0.003
主軸・シャンク種類
BT30番
重量(g)
1700
付属品
PS-16(BT30 MAS-1)
ホルダ長さ L(mm)
150
主軸側適用ホルダ
テーパNO.30
ゲージ外径(mm)
40

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
BT30-TB40-150-PS16

主軸・シャンク種類

重量

(g)

付属品

ホルダ長さ L

(mm)

主軸側適用ホルダ

ゲージ外径

(mm)

最小発注数量
BT30番
1700
PS-16(BT30 MAS-1)
150
テーパNO.30
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,844
( 61,428 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の点検・精度チェックの必需品。
・サブゼロ処理により経年変化を防止。
・保管、管理に便利な木箱入り。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テストバー TBシリーズの型番BT30-TB40-150-PS16のページです。 型番BT30-TB40-150-PS16に関する仕様情報を記載しております。
テストバー TBシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
テストバー
5
満足度:5.0
工作機械の主軸精度検査に定期的に使用してます。精度がいいテストバーなので安心して使用できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テストバー TBシリーズ
テストバーチェックメイトCMA型
TS テストバー
テストバーチェックメイトCMB型
TRUSCO ピンゲージ
メーカー日研工作所MSTコーポレーションマンヨーツールMSTコーポレーショントラスコ中山
通常価格55,84485,500 -99,869 -90,250 -1,340 -
通常出荷日3日目3日目11日目〜3日目1日目〜
主軸・シャンク形状BT-BT--
振れ精度(mm)0.003-0.002--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テストバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト