17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイック型フェースミルアーバ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クイック型フェースミルアーバ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AHK35-FMA25.4

2023年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・クイック型のフェースミルアーバです。2面拘束型です。

指定中の仕様・寸法情報

ホルダ長さ(mm)
18.5
重量(g)
700
付属品
キー、ボルト付
主軸側適用ホルダ
クイック型アンギュラヘッドAHK35
カッタ取付け軸径(mm)
25.4
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト