(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合加工機用ホルダ・モジュラー式ホルダ

表示件数:
並び替え:
出荷日:
  1. 1

Loading...

  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラータイプシャンク(モールステーパ用)

    日研工作所

    モジュラータイプシャンク(モールステーパ用)

    評価 0.0
    【特長】ホルダの長さが35㎜~60㎜のモールステーパ用モジュラータイプシャンクです。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - - 35 ~ 65
    通常価格(税別) : 12,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クイック型ドリルチャック

    日研工作所

    クイック型ドリルチャック

    評価 0.0
    クイック型のドリルチャックです。ホルダ長さ(mm) 16 先端側ホルダ ジャコブステーパNO.J6
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - - 16
    通常価格(税別) : 6,576円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クイック型モールテーパスリーブ MT1

    日研工作所

    クイック型モールテーパスリーブ MT1

    評価 0.0
    クイック型のモールテーパスリーブです。主軸・シャンク番号:1ホルダ長さ(mm):50
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - 1 - 50
    通常価格(税別) : 7,200円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クイック型スリムチャック

    日研工作所

    クイック型スリムチャック

    評価 0.0
    クイック型のスリムチャックです。主軸側適用ホルダや適用コレットにより4タイプございます。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - 1.75~10 ~ 2.75~16 35 ~ 50
    通常価格(税別) : 21,156円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クイック型タッパチャック

    日研工作所

    クイック型タッパチャック

    評価 0.0
    クイック型のタッパチャックです。適用コレットやサイズ等により5タイプございます。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - - 75 ~ 100
    通常価格(税別) : 30,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラータイプシャンク(ナショナルテーパ用)

    日研工作所

    モジュラータイプシャンク(ナショナルテーパ用)

    評価 0.0
    【特長】・ナショナルテーパ用のモジュラータイプシャンクです。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - - 35 ~ 95
    通常価格(税別) : 12,600円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラータイプシャンク(クイックチェンジ用)

    日研工作所

    モジュラータイプシャンク(クイックチェンジ用)

    評価 0.0
    【特長】・クイックチェンジ用のモジュラータイプシャンクです。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - - 35 ~ 45
    通常価格(税別) : 13,956円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クイック型ミーリングチャック

    日研工作所

    クイック型ミーリングチャック

    評価 0.0
    【特長】・クイック型のミーリングチャックです。2面拘束型です。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - - 60 ~ 65
    通常価格(税別) : 31,056円~
    通常出荷日 : 5日目
  • 比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    クイック型フェースミルアーバ

    日研工作所

    クイック型フェースミルアーバ

    評価 0.0
    【特長】・クイック型のフェースミルアーバです。2面拘束型です。
    主軸・シャンク形状 主軸・シャンク種類 主軸・シャンク番号 把握径(mm) ホルダ長さ(mm)
    - - - - 18.5
    通常価格(税別) : 13,056円~
    通常出荷日 : 5日目
メーカー
シリーズ名
通常価格
(税別)
通常出荷日
主軸・シャンク形状
主軸・シャンク種類
主軸・シャンク番号
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

    モジュラータイプシャンク(モールステーパ用)

    比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

      クイック型ドリルチャック

      比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

        クイック型モールテーパスリーブ MT1

        比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

          クイック型スリムチャック

          比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

            クイック型タッパチャック

            比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

              モジュラータイプシャンク(ナショナルテーパ用)

              比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                モジュラータイプシャンク(クイックチェンジ用)

                比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                  クイック型ミーリングチャック

                  比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

                    クイック型フェースミルアーバ

                    メーカー

                    日研工作所

                    日研工作所

                    日研工作所

                    日研工作所

                    日研工作所

                    日研工作所

                    日研工作所

                    日研工作所

                    日研工作所

                    シリーズ名

                    モジュラータイプシャンク(モールステーパ用)

                    クイック型ドリルチャック

                    クイック型モールテーパスリーブ MT1

                    クイック型スリムチャック

                    クイック型タッパチャック

                    モジュラータイプシャンク(ナショナルテーパ用)

                    モジュラータイプシャンク(クイックチェンジ用)

                    クイック型ミーリングチャック

                    クイック型フェースミルアーバ

                    通常価格
                    (税別)

                    12,600円

                    6,576円

                    7,200円

                    21,156円

                    30,600円

                    12,600円

                    13,956円

                    31,056円

                    13,056円

                    通常出荷日 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目 5日目
                    主軸・シャンク形状---------
                    主軸・シャンク種類---------
                    主軸・シャンク番号--1------
                    把握径(mm)---1.75~10 ~ 2.75~16-----
                    ホルダ長さ(mm)35 ~ 65165035 ~ 5075 ~ 10035 ~ 9535 ~ 4560 ~ 6518.5
                    1. 1