17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • ホルダ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ショルダーカッターアーバ

通常単価(税別)
11,34012,390
税込単価
12,47413,629
通常出荷日:2日目

テーパ当り80%以上となっており、ビビリが発生しにくい仕様の商品となっております。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

ホルダ長さ

(mm)

重量

(g)

保持可能刃径

(mm)

主軸側適用ホルダ

カッタ取付軸長

(mm)

仕様

取付ボルト

カッタ取付け軸径

最小発注数量
30
40
1400
50
テーパNO.30
18
-
M10×30
22
1個
40
45
1300
50
テーパNO.40
18
-
M10×30
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,340
( 12,474 )
2日目
12,390
( 13,629 )
2日目

詳細情報

基本情報

テーパ当り80%以上となっており、ビビリが発生しにくい仕様の商品となっております。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショルダーカッターアーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショルダーカッターアーバ
ジャコブステーパアーバー(BTシャンク)
HMA-ST ストレートシャンク ヘッドマスターアーバ(モジュラーヘッド用)
フェイスミルアーバH型 BT30/BT40/BT50番
BTシャンク ジャコブステーパアーバ
防振機構内蔵スマートダンパー ベーシックホルダ
メーカー日研工作所大昭和精機マンヨーツール大昭和精機ユキワ精工大昭和精機
通常価格11,340-10,100 -17,052 -12,525 -12,150 -80,000 -
通常出荷日2日目5日目〜5日目5日目〜1日目5日目
主軸・シャンク形状BTBTST(ストレートテーパ)BTBTHSK-A
主軸・シャンク種類BTBTSTBBTBTHSK-A
付属品キー、Lレンチ、ボルト付-----
補足重量はアーバのみ、カッタは含みません-----
特長重量はアーバのみ、カッタは含みません-----

正面フライスアーバカテゴリの売れ筋ランキング