17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

大径用ZMACボーリングバー

大径用ZMACボーリングバー
通常単価(税別)
92,362133,338
税込単価
101,598146,672
通常出荷日:3日目

適応ホルダNo.40/No.50の大径用ボーリングホルダです。剛性や操作性がよく使いやすい製品です。全...

詳細を確認
  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

外径(D)

(φ)

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

適用ホルダ

RAKアーバCodeNO.

RPCプレートNO.

重量

(kg)

最小発注数量
130~195
205
61
NO.40
BT40-RAK-130
PRC-130
7
1個
180~245
205
61
NO.40
BT40-RAK-130
PRC-180
8
1個
130~195
235
90
NO.50
BT50-RAK-160A
PRC-130
12.7
1個
180~245
235
90
NO.50
BT50-RAK-160A
PRC-180
13.3
1個
230~295
235
90
NO.50
BT50-RAK-160A
PRC-230
14
1個
280~345
235
90
NO.50
BT50-RAK-160A
PRC-280
14.6
1個
330~395
210
98
NO.50
BT50-RAK330-125
PRC-330
18.7
1個
380~445
210
98
NO.50
BT50-RAK330-125
PRC-380
19.5
1個
430~495
210
98
NO.50
BT50-RAK330-125
PRC-430
20.4
1個
480~545
210
98
NO.50
BT50-RAK330-125
PRC-480
21.3
1個
530~595
210
98
NO.50
BT50-RAK330-125
PRC-530
22.1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,362
( 101,598 )
3日目
94,140
( 103,554 )
3日目
129,999
( 142,999 )
3日目
103,733
( 114,106 )
3日目
105,512
( 116,063 )
3日目
108,180
( 118,998 )
3日目
122,665
( 134,932 )
3日目
124,444
( 136,888 )
3日目
127,112
( 139,823 )
3日目
129,780
( 142,758 )
3日目
133,338
( 146,672 )
3日目

詳細情報

基本情報

適応ホルダNo.40/No.50の大径用ボーリングホルダです。
剛性や操作性がよく使いやすい製品です。
全長は205~235mm、外径は130~595Φ。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大径用ZMACボーリングバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大径用ZMACボーリングバー
旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー
RWボーリングヘッド CKボーリングシステム
カートリッジ CKボーリングシステム
CKボーリングシステム MWボーリングヘッド 超硬シャンクタイプ
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)
メーカー日研工作所タンガロイ大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格92,362-110,560 -10,849 -19,024 -45,800 -24,011 -
通常出荷日3日目1日目3日目〜5日目5日目5日目
加工用途その他-----
取付け方法その他-----
ZMAC型カートリッジNO.MCCZ-130(MCC-130B)インサートチップ6MP付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング