17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

NC用ドリルチャック

通常単価(税別)
26,99439,903
税込単価
29,69343,893
通常出荷日:2日目

【特長】・シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配が全くありません。...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 

コンパクト・高精密・剛性

NPUドリルチャック 製品特長関連画像
  • シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配が全くありません。
  • 強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
  • 締付力が従来品の3倍もありますので、超硬ドリル等のスリップも皆無です。

このような事故があればFMS化無人運転はおろか、加工物の不良品続につながり、工場の合理化になりません。

NPUドリルチャック 製品特長・仕様関連画像4
 

●一体化のため脱落の危険性がありません

NPUドリルチャック 製品特長・仕様関連画像5
日研NC用ドリルチャックは、図のようにドリルチャックがガッチリとソリッド用ボルトで締結されているため、回転中・切削中にはずれるという心配は全くありません。
 

●ヘッド部が小さくコンパクト設計です(PAT.)

NPUドリルチャック 製品特長・仕様関連画像3
二点鎖線はJIS及び従来型のドリルチャックです。干渉がなく機械のフトコロを更に広く使えます。
 
NPUドリルチャック 製品特長・仕様関連画像6
・0.04ミリ以下の振れ精度
・チャッキングパワー3倍
・超硬ドリルでもスリップなし
・センタスルー対応可
※NPU13型はφ6mm以上のシャンクの穴付ドリルのセンタスルー型ホルダとして使用出来ます。(特別仕様)

 

外形図

NPUドリルチャック 外形図

l:把握長
NPU8:18.8mm
NPU13:26.5mm

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

最小把握径

(mm)

最大把握径

(mm)

重量

(g)

ホルダ長さ L

(mm)

主軸側適用ホルダ

先端チャック部外径

(mm)

最小発注数量
30
-
8.0以下
700
76.5~83.5
テーパNO.30
38
1個
30
1.0以上
13.0以下
1200
102.1~113.1
テーパNO.30
48.5
1個
40
-
8.0以下
1200
76.5~83.5
テーパNO.40
38
1個
40
-
8.0以下
1500
115.5~122.5
テーパNO.40
38
1個
40
-
8.0以下
1700
160.5~167.5
テーパNO.40
38
1個
40
1.0以上
13.0以下
1500
86.1~97.1
テーパNO.40
48.5
1個
40
1.0以上
13.0以下
2200
137.1~148.1
テーパNO.40
48.5
1個
50
-
8.0以下
3800
87.5~94.5
テーパNO.50
38
1個
50
-
8.0以下
3900
115.5~122.5
テーパNO.50
38
1個
50
-
8.0以下
4300
175.5~182.5
テーパNO.50
38
1個
50
1.0以上
13.0以下
4100
97.1~108.1
テーパNO.50
48.5
1個
50
1.0以上
13.0以下
4600
137.1~148.1
テーパNO.50
48.5
1個
50
1.0以上
13.0以下
5200
197.1~208.1
テーパNO.50
48.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,994
( 29,693 )
2日目
29,161
( 32,077 )
2日目
26,994
( 29,693 )
2日目
28,224
( 31,046 )
2日目
29,545
( 32,500 )
2日目
29,161
( 32,077 )
2日目
30,403
( 33,443 )
2日目
35,303
( 38,833 )
2日目
35,964
( 39,560 )
2日目
37,184
( 40,902 )
2日目
36,650
( 40,315 )
2日目
38,684
( 42,552 )
2日目
39,903
( 43,893 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク本体とキーレスドリルチャックが一体になっているので、抜け落ちの心配が全くありません。
・強力締付レンチ対応なので、ドリルの抜けもなく無人運転でも安心です。
・締付力が従来品の3倍。超硬ドリルにも最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NC用ドリルチャックのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
加工に
3
満足度:3.0
使っている感じ他メーカーと比べると精度面で劣る気がします、単価はそのぶん割安ですが。
0人が参考にしています。
マシニング作業
5
満足度:5.0
BT40マシニング用に、3本程度同じ型番のドリルチャックを使用しています。この手のタイプはドリルがスリップする等で嫌われ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NC用ドリルチャック
HSK/ドリルチャック SLC
ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(ミーリングチャック用)
ドリルチャック(シャンク一体型)
ドリルチャック(シャンク一体型) HSKタイプ
BT40 スーパーG1チャック
メーカー日研工作所WINWELL JAPANユキワ精工聖和精機聖和精機ユキワ精工
通常価格26,994--10,989 -22,020 -28,440 -27,270 -
通常出荷日2日目お見積り1日目〜3日目3日目〜1日目
主軸・シャンク形状BTHSK-AST(ストレートシャンク)BTHSK-ABT
主軸・シャンク種類BTHSK-ASTBTHSK-ABT
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング