17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 主軸・シャンク番号

    ~mm
  • アーバ径(inch)

  • アーバ径(mm)

    ~mm
  • L(inch)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ホリゾンタルミーリングカッタアーバ

ホリゾンタルミーリングカッタアーバ
通常単価(税別)
249,356円~341,263円
税込単価
274,292円~375,389円
通常出荷日:2日目

【特長】ディスタンスカラー、キー、ベアリングカラー、ナットが付属しているカッタアーバです。

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

主軸・シャンク番号

アーバ径

(inch)

アーバ径

(mm)

L

(inch)

L

(mm)

スタイル

最小発注数量
40
1 1/4
31.75
12
300
A
1個
40
1 1/4
31.75
16
400
A
1個
40
1 1/4
31.75
18
450
B
1個
40
1 1/4
31.75
20
500
B
1個
50
1 1/4
31.75
18
450
B
1個
50
1 1/4
31.75
24
600
B
1個
50
1 1/4
31.75
30
750
B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249,356円
( 274,292円 )
2日目
267,040円
( 293,744円 )
2日目
270,537円
( 297,591円 )
2日目
274,134円
( 301,547円 )
2日目
290,865円
( 319,952円 )
2日目
341,263円
( 375,389円 )
2日目
341,261円
( 375,387円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】ディスタンスカラー、キー、ベアリングカラー、ナットが付属しているカッタアーバです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホリゾンタルミーリングカッタアーバのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホリゾンタルミーリングカッタアーバ
メタルソーアーバー(ST)
インパンディングカッターアーバー
ST-SCA ストレートシャンク サイドカッタアーバ
S軸サイドカッターアーバー
サイドカッターアーバー(NT)
メーカー日研工作所田倉工具製作所田倉工具製作所マンヨーツール田倉工具製作所田倉工具製作所
通常価格249,356円-20,789円 -24,551円 -23,503円 -14,189円 -22,768円 -
通常出荷日2日目1日目〜3日目5日目3日目3日目
主軸・シャンク形状NT(ナショナルテーパ)--ST(ストレートテーパ)ST(ストレートテーパ)-
付属品ディスタンスカラー、キー、ベアリングカラー、ナット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイドカッターアーバ・メタルソーアーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト