17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プルスタッド(中心穴付)

通常単価(税別)
3,3904,677
税込単価
3,7295,145
通常出荷日:1日目

【特長】・センタスルー型マシニングセンタ専用のプルスタッドです。

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

D1

(mm)

D2

(mm)

D3

(mm)

D4

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

L3

(mm)

H

(mm)

α

d1

(mm)

Gネジ

最小発注数量
23
17
10
15
60
35
28
19
45°
4
M16×2
1個
23
17
10
15
60
35
28
19
60°
4
M16×2
1個
38
25
17
23
85
45
35
30
45°
5
M24×3
1個
38
25
17
23
85
45
35
30
60°
5
M24×3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
1日目
3,390
( 3,729 )
1日目
4,677
( 5,145 )
1日目
4,677
( 5,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センタスルー型マシニングセンタ専用のプルスタッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルスタッド(中心穴付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルスタッド(中心穴付)
トルクリミッター付スパナ
フランジホルダ付クランプセット
プルスタッド JBS/MAS規格
BT30-DTB12用プルスタッド
シール付長さ調整ねじ
メーカーユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工ユキワ精工MSTコーポレーションユキワ精工
通常価格3,390-19,800 -129,600 -3,140 -3,1721,650 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目1日目
ツーリング用品種類プルボルトレンチツーリング保守部品・用品プルボルトプルボルトアジャストスクリュ
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング