ツール用品技術窓口
ミスミ
生爪【3個入り】
ミスミ
通常価格(税別):2570円~
通常出荷日:在庫品1日目
ユキワ精工
EYコレット
ユキワ精工
通常価格(税別):4845円~
通常出荷日:在庫品1日目
大昭和精機
ニューベビーチャック(ストッパ付き)
大昭和精機
通常価格(税別):12909円~
通常出荷日:3日目 ~
日研工作所
クイックチェンジホルダ HA50-T45
日研工作所
通常価格(税別):30308円~
通常出荷日:2日目
NTツール
D アジャスタブルアダプタ ショートデザイン
NTツール
通常価格(税別):9844円~
通常出荷日:2日目
キソー
油水分離機オイルスキマー
キソー
通常価格(税別):72499円~
通常出荷日:8日目 ~
栄工舎
ハンドリーマ(ハイス) HR
栄工舎
通常価格(税別):3131円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
ストレートシャンクドリル SD
不二越
通常価格(税別):363円~
通常出荷日:在庫品1日目
彌満和製作所
ハンドタップ HT(切削タップ)
彌満和製作所
通常価格(税別):1000円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱マテリアル
SD ストレートドリル
三菱マテリアル
通常価格(税別):426円~
通常出荷日:1日目 ~
工具長合わせの時間短縮。コレットホルダ脱着作業もカット。【特長】・スピンドルノーズの改造は一切不要です...
詳細を確認
EYツールチェンジアダプタは、旋盤用のコレットチャックアダプター。難しい機内での工具長合わせの必要がなく、機外でセットを行うことで、工具着脱の時間短縮が図れる。
工具セットアップの際には、EYツールチェンジアダプタ用ツールプリセッタを使用する。

工具合わせや着脱がスムーズに。

寸法図1

寸法図2

寸法図3
| 型番 | コレットツカミ能力 d | 寸法図 No. | ホルダ基準径 D1 | 基準径からの長さ L1 | L2 | アダプタナットネジ M | アダプタナット D2 | NYナット D3 | B1 | B2 | 使用コレット | 質量 (g) | 使用スパナ | 相手ホルダタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE16-EYC16-35 | 0.5~10.0 | 1 | 16.0 | 35 | 25 | M22×1.5 | 28 | 28 | 25 | 25 | EY16 | 108 | EKS16R | EKS16R | ER16・ESX16 |
| AE20-EYC16-35 | 0.5~10.0 | 1 | 20.0 | 35 | 25 | M25×1.5 | 34 | 28 | 25 | 30 | EY16 | 150 | EKS16R | EKS20R | ER20・ESX20 |
| AE20-EYC20-35 | 0.5~13.0 | 34 | 30 | 30 | EY20 | 168 | EKS20R | ||||||||
| AE25-EYC20-35 | 0.5~13.0 | 2 | 25.0 | 35 | 24 | M32×1.5 | 42 | 34 | 30 | - | EY20 | 240 | EKS20R | EFS25 | ER25・ESX25 |
| AE25-EYC25-40 | 0.5~16.0 | 3 | 40 | 31 | 42 | - | - | EY25 | 288 | EFS25 | |||||
| AE32-EYC25-40 | 0.5~16.0 | 3 | 32.0 | 40 | 25 | M40×1.5 | 50 | 42 | - | - | EY25 | 436 | EFS25 | FS52※ | ER32・ESX32 |
| AE32-EYC32-45 | 2.5~20.0 | 45 | 30 | 50 | - | - | EY32 | 478 | EFS32 | ||||||
(単位:mm)
弊社はお客様のオーダーに合わせ、様々な形状、用途のコレットチャックを作ってまいりました。EY1ツーリングは、世界中で多く使用されているコレットの規格に合わせた汎用性の高いモデルです。是非お試しください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,196円 ( 22,216円 ) | 1日目 |
20,196円 ( 22,216円 ) | 1日目 |
21,384円 ( 23,522円 ) | 1日目 |
21,384円 ( 23,522円 ) | 1日目 |
22,572円 ( 24,829円 ) | 1日目 |
22,572円 ( 24,829円 ) | 1日目 |
24,552円 ( 27,007円 ) | 1日目 |
工具長合わせの時間短縮。
コレットホルダ脱着作業もカット。
【特長】
・スピンドルノーズの改造は一切不要です。
・正確さが必要な工具長合わせは、時間のかかる面倒な作業です。
・ツールチェンジアダプタは、その手間を省き、しかも確実な調節を可能にしました。
・これまで多くのスペースを要した脱着も、極めてスムーズに行なうことが出来ます。
・旋盤専用のコレットチャックアダプター。
【用途】
・旋盤のタレットヘッドで工具交換時間を短縮させたい場合に利用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
プルボルト(標準タイプ)
4.3通常価格(税別):2,200円~

大昭和精機
ニューベビーナット(ニューベビーチャック用)
4.5通常価格(税別):6,825円~

ユキワ精工
フックスパナ FSシリーズ
4通常価格(税別):1,030円~

トラスコ中山
“ドリルドリフト”
5通常価格(税別):1,150円~

ユキワ精工
チャックハンドル JHシリーズ
4.2通常価格(税別):700円~

田倉工具製作所
サイドカッターアーバー用ミーリングカラー
0通常価格(税別):1,100円~

NTツール
PSB プルスタッド BT
0通常価格(税別):3,069円~

日研工作所
NPUドリルチャック用レンチ
0通常価格(税別):2,199円~

THE CUT
プルボルト専用脱着工具 プル丸(BT40)
0通常価格(税別):6,580円