17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

手動型割出台

通常単価(税別)
178,615245,250
税込単価
196,477269,775
通常出荷日:1日目~4日目

高精度、ワンタッチ方式でスピーディ。作業の省力化を力強くサポートします。【特長】・フライス盤、ボール盤...

詳細を確認
  • 検査項目1.テーブル中心穴の振れ (mm)
    0.01以内(インロー部で)
  • 検査項目2.テーブル上面の振れ (mm)
    0.01以内(テーブル外周より10mm内側にて)
  • 検査項目3.テーブル上面と底面の平行度 (mm)
    0.02以内(テーブル外周より10mm内側にて)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • テーブル直径(mm)

  • テーブル高さ(mm)

  • 適用チャック

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

テーブル直径

(mm)

テーブル高さ

(mm)

適用チャック

トラスココード

重量

(kg)

キー溝

(mm)

センタハイト

(mm)

テーブルインロー穴径

テーブル貫通穴径

(mm)

コレットチャック

割出数

最大積載質量

(kg)

検査項目4.テーブル中心線と底面の平行度

(mm)

検査項目5.テーブル中心線と案内片との平行度

(mm)

検査項目6.割出精度(累積)

最小発注数量
112
68
#4
116-6689
6.2
10
75
30H6
16
YSS20型MAXφ20
12等配まで。30°単位の不等分割
10
0.03以内(300mmについて)
0.03以内(300mmについて)
120秒以内(光学的測定装置による)
1個
132
82
#4・#5
116-6697
10.5
12
90
40H6
21
YSS25型MAXφ25
24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割
25
0.03以内(300mmについて)
0.03以内(300mmについて)
60秒以内(光学的測定装置による)
1個
166
100
#5・#6
116-6701
18.8
14
110
40H6
21
YSS25型MAXφ25
24等配。2、3、4、6、8、12等配及び15°単位の不等分割
30
0.03以内(300mmについて)
0.03以内(300mmについて)
60秒以内(光学的測定装置による)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178,615
( 196,477 )
1日目
211,500
( 232,650 )
1日目
245,250
( 269,775 )
4日目

詳細情報

基本情報

高精度、ワンタッチ方式でスピーディ。
作業の省力化を力強くサポートします。
【特長】
・フライス盤、ボール盤、スロッターに搭載して使用され、切削ワークの角度割出作業を簡単に効率化でき、生産方式の省力化・合理化に大きく貢献します。
・片手で手動割出台のレバーを1往復するだけのワンタッチ操作で、「アンクランプ」→「割出」→「クランプ」が自動的に行われます。
・クランプは極めて強力、割出精度は精密です。
・分割数は最大で24等分、分割位置の選定は、テーブル側面の「セレクトピン」を反転すればOK。
・素早く簡単に割出位置の変更が出来ます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動型割出台のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マシニング加工時
4
満足度:4.0
割出精度は良いですが、シール構造になっていない為切削油がかかる環境下では使用できません。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動型割出台
ロータリーテーブル(縦型使用可)
縦横兼用ロータリテーブル
チャックフランジ
セミユニバーサルインデックスセンタ
簡易ロータリーテーブル
メーカーユキワ精工トラスコ中山ギガ・セレクションユキワ精工VERTEXトラスコ中山
通常価格178,615-89,711 -45,0017,989 -118,58981,873 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目〜4日目1日目
検査項目1.テーブル中心穴の振れ(mm)0.01以内(インロー部で)-----
検査項目2.テーブル上面の振れ(mm)0.01以内(テーブル外周より10mm内側にて)-----
検査項目3.テーブル上面と底面の平行度(mm)0.02以内(テーブル外周より10mm内側にて)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

円テーブル・ロータリーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング