ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi

  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 供給電圧 (V)
    三相200
  • 供給電流 (A)
    14
  • 供給電力 (W)
    3300
  • 自給高 (m以下)
    2.5
  • 給水方式
    水道直結or本体自給
  • 電源ケーブル長さ (m)
    5
  • 奥行き (mm)
    355
  • 横幅 (mm)
    375
  • 高さ (mm)
    980
  • 給水可能水温 (℃以下)
    60
  • 付属品
    ファンジェットノズル、ダートキラーノズル、M2000ガン、高圧ホース15m
  • 特徴1
    連続運転や長時間運転も可能。大きなタイヤが2輪付いて移動性も抜群。
  • 特徴2
    業務用でポピュラーなスペックに充実の装備が付いたエントリーモデル。
  • 質量 (kg)
    41
  • 内容量
    1台

型番:

P-175TST-50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-175TST-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
機能
冷水
仕様
電動タイプ
供給電圧(V)
三相200
供給電流(A)
14
供給電力(W)
3300
モーター回転数(rpm)
1400
吐出圧力(Mpa)
3~15
吐出水量(L/min)
12
自給高(m以下)
2.5
給水方式
水道直結or本体自給
電源ケーブル長さ(m)
5
奥行き(mm)
355
横幅(mm)
375
高さ(mm)
980
動力(Hz)
50
給水可能水温(℃以下)
60
付属品
ファンジェットノズル、ダートキラーノズル、M2000ガン、高圧ホース15m
特徴1
連続運転や長時間運転も可能。大きなタイヤが2輪付いて移動性も抜群。
特徴2
業務用でポピュラーなスペックに充実の装備が付いたエントリーモデル。
質量(kg)
41
内容量
1台

絞り込み条件

  • モーター回転数(rpm)

  • 吐出圧力(Mpa)

  • 吐出水量(L/min)

  • 動力(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-175TST-50

モーター回転数

(rpm)

吐出圧力

(Mpa)

吐出水量

(L/min)

動力

(Hz)

最小発注数量
1400
3~15
12
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
400,405円
( 440,446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・業務用として長時間の作業も可能なスタンダードモデル!!
・充実の装備はすべて収納可能!
・大型のタイヤで優れた移動性を実現!!
・トータルストップ機能。
・ダートキラーノズル。
・ホースドラム&15mホース。
・サブタンク。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式冷水高水圧洗浄機 Profiの型番P-175TST-50のページです。 型番P-175TST-50に関する仕様情報を記載しております。
モーター式冷水高水圧洗浄機 Profiのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi
モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST
モーター式冷水高圧洗浄機1
モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
メーカー日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレワキタスーパー工業
通常価格400,405円248,099円294,133円873,622円 -164,078円 -120,997円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
供給電圧(V)三相200単相100三相200三相200--
供給電流(A)1414.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました