17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST

通常単価(税別)
198,317
税込単価
218,149
通常出荷日:4日目

【特長】・100V機では他にはない高い水圧と自給高さを実現!!・真鍮鍛造ポンプと4極誘導モーター搭載で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 機能
    冷水
  • 仕様
    電動タイプ
  • 供給電圧 (V)
    単相100
  • 供給電流 (A)
    14.5
  • 供給電力 (W)
    1450
  • 吐出圧力 (Mpa)
    10
  • 吐出水量 (L/min)
    6
  • 自給高 (m以下)
    1.3
  • 給水方式
    水道直結or本体自給
  • 電源ケーブル長さ (m)
    5
  • 奥行き (mm)
    360
  • 横幅 (mm)
    365
  • 高さ (mm)
    870
  • 給水可能水温 (℃以下)
    60
  • 付属品
    バリオジェットノズル030、ダートキラーノズル030、M2000ガン、高圧ホース15m、水道接続カプラ
  • 特徴1
    真鍮鍛造ポンプに4曲誘導モーターを搭載。クラストップレベルの耐久性を実現。
  • 質量 (kg)
    31.5
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • モーター回転数(rpm)

  • 動力(Hz)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

モーター回転数

(rpm)

動力

(Hz)

最小発注数量
1400
50
1個
1700
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,317
( 218,149 )
4日目
198,317
( 218,149 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V機では他にはない高い水圧と自給高さを実現!!
・真鍮鍛造ポンプと4極誘導モーター搭載でクラストップレベルの耐久性!!
・リーケージリターンシステム。
・自給高1.3m。
・ホースドラム&15mホース。
・ロトモールドシャーシ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TSTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モーター式冷水高圧洗浄機 K-1122TST
モーター式冷水高水圧洗浄機 Profi
モーター式冷水高圧洗浄機1
モーター式温水高圧洗浄機 ThermCA・ThermC
MEIHO 高圧洗浄機 エンジンタイプ
エンジン式高圧洗浄機SEC-2Nタイプ (冷水タイプ)
メーカー日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレ日本クランツレワキタスーパー工業
通常価格198,317321,716243,801 -837,126 -153,678 -119,161 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目1日目
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
機能冷水冷水冷水温水冷水冷水
仕様電動タイプ電動タイプ電動タイプ電動タイプエンジンタイプエンジンタイプ
供給電圧(V)単相100三相200三相200三相200--
供給電流(A)14.514----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト