17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソルダーポット POT-28C

通常単価(税別)
16,20014,853
税込単価
17,82016,338
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・鉛フリーはんだ対応の耐久性に優れた鋳鉄ツボ・ボリュームで温度調節ができますので最適な状態での...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    130
  • 設定温度範囲 (℃)
    270~530
  • 溶解はんだ容量 (kg)
    0.3kg
  • 槽内寸法 (mm)
    W34×D34×H32
  • 外形寸法 (mm)
    W90×D150×H89
  • トラスココード
    407-2561
  • 電源
    AC100
  • 電源コード長 (m)
    1.3m
  • 重量 (kg)
    0.8
  • 商品タイプ
    はんだ槽
  • 特長
    浸食に強い鋳鉄ツボです。ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態で作業が可能です。ヒーター通電時のLEDランプが点灯します。
  • 用途
    リード線の予備はんだ。

型番:

POT-28C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番POT-28C
定格電圧100V AC50/60Hz
消費電力130W
ツボ温度270-530℃
はんだ溶解時間約10分(ボリュームMax.設定時)
ヒーターニクロムヒーター
制御方式時間比例制御方式
電源コード1.3m(3芯コード・アースピンプラグ)
はんだツボ材質鋳鉄
はんだ最大溶解量約300g
サイズ本体900(W)×89(H)×150(D)mm
ツボφ34(内径)×32(D)mm
重量800g

※重量はコードを除く。

POT-28Cの仕様・寸法情報

消費電力(W)
130
設定温度範囲(℃)
270~530
溶解はんだ容量(kg)
0.3kg
槽内寸法(mm)
W34×D34×H32
外形寸法(mm)
W90×D150×H89
トラスココード
407-2561
電源
AC100
電源コード長(m)
1.3m
重量(kg)
0.8
商品タイプ
はんだ槽
特長
浸食に強い鋳鉄ツボです。ボリュームで自由に温度設定ができますので最適な状態で作業が可能です。ヒーター通電時のLEDランプが点灯します。
用途
リード線の予備はんだ。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
POT-28C
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,20014,853
( 16,338 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉛フリーはんだ対応の耐久性に優れた鋳鉄ツボ
・ボリュームで温度調節ができますので最適な状態での作業が可能です
・ヒーター通電時にLEDランプが点灯します
・ゼロクロス制御(時間比例)のため、出力ノイズが大幅にダウン
【用途】
・リード線の予備はんだ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソルダーポット POT-28Cの型番POT-28Cのページです。 型番POT-28Cに関する仕様情報を記載しております。
ソルダーポット POT-28Cのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
電子部品の生産をするために使用しました
4
満足度:4.0
他の商品だと最高の温度にしても温度が低く使用が厳しかったのですが、gootの商品は温度をマックスにすると高温になるので作...もっと読む
1人が参考にしています。
予備半田用
5
満足度:5.0
現在使用しているものが壊れ、同製品を購入しました。 とても使いやすかったので選定しました。 値段も手ごろでしたのでとても...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソルダーポット POT-28C
角型はんだ槽〈鋳鉄ツボ〉 POT-203C
角型はんだ槽〈ステンレスツボ〉 POT-200C
はんだ槽 100V 2極接地プラグ FX305-81
鉛フリー対応小型はんだ槽 FX-301B
[静止型]はんだ槽EA304AZ
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光白光エスコ
通常価格16,200186,356191,43154,30149,98535,786
通常出荷日在庫品1日目1日目9日目1日目在庫品1日目6日目
消費電力(W)1301300650550200195
設定温度範囲(℃)270~530--50~530(50角)、50~500(75角)、50~450(100角)200~450℃(50角)200~450
溶解はんだ容量(kg)0.3kg79.50.85(50角)、1.9(75角)、2.75(100角)0.85kg(50角)-
槽内寸法(mm)W34×D34×H32W173×H53×D108W180×H60×D13075(幅)×75(奥行)×42.5(高さ)--
外形寸法(mm)W90×D150×H89W450×H124×D220W450×H124×D220-143×100×220W143×D220×H100
よく一緒に購入される商品

はんだ槽カテゴリの売れ筋ランキング