ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ドイツファインマックス(精密造作用)

ドイツファインマックス(精密造作用) DF72-190
通常単価(税別)
3,850
税込単価
4,235
通常出荷日:3日目

高硬度チップ採用により長切れ。切肌が美麗な造作仕上用 レーザースリット樹脂埋込み『制振静音タイプ』。ブ...

詳細を確認

型番:

DF72-190
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DF72-190の仕様・寸法情報

主要切断材質
樹脂
外径(mm)
190
刃厚(mm)
1.6
内径(mm)
20
歯数(山数)(P)
72
トラスココード
852-3790
硬度(HRA)
92.7
-
-

商品情報

製品仕様

型番主要切断材質外径刃厚内径歯数(山数)
DF72-190樹脂190mm1.6mm20mm72P

型番リスト

表示件数
型番
DF72-190
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,850
( 4,235 )
3日目

詳細情報

基本情報

高硬度チップ採用により長切れ。切肌が美麗な造作仕上用 レーザースリット樹脂埋込み『制振静音タイプ』。ブラックフッ素コーティングによりヤニ・接着剤等の付着を軽減し軽切削感。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドイツファインマックス(精密造作用)の型番DF72-190のページです。 型番DF72-190に関する仕様情報を記載しております。
ドイツファインマックス(精密造作用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドイツファインマックス(精密造作用)
グローバルソー ステンレス用
チップソー(一般木工用)
トクマルチップソー(鉄用)
ドライチップソー ステンレス用
一般鉄鋼用 チップソー
メーカーチップソージャパンモトユキマキタトラスコ中山谷テックモトユキ
通常価格3,8507,8737,6193,34019,9145,420
通常出荷日3日目1日目3日目1日目1日目2日目
主要切断材質樹脂ステンレス木質系建材一般鉄鋼材ステンレス一般鉄鋼材
外径(mm)190180216180305165
刃厚(mm)1.61.52.21.82.21.4
内径(mm)202025.42025.420
歯数(山数)(P)726480368040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング