17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 棒径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 11日以内

被覆棒(硬化肉盛) HF-800K

通常単価(税別)
28,30332,119
税込単価
31,13335,331
通常出荷日:3日目~11日目

カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

棒径

(mm)

最小発注数量
3.2
1個
4
1個
5
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,119
( 35,331 )
4日目
28,752
( 31,627 )
3日目
28,303
( 31,133 )
4日目
29,369
( 32,306 )
11日目

詳細情報

基本情報

カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。割れ易く多層肉盛は困難です。溶接のままで機械加工は困難です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。

商品情報

製品特長・仕様

型番主要径
mm
溶着金属の化学成分例 %溶着金属の硬さ例(ビッカース硬さ)推奨予熱・
パス間温度
識別色
CSiMnCrMoその他溶接のまま熱処理後*棒端色二次着色
HF-800K3.2
4.0
5.0
6.0
0.741.81.23.8<0.1W:2.3736535(600℃×1h A.C)200℃以上オレンジ色黄色

*( )は熱処理条件を示す。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

被覆棒(硬化肉盛) HF-800Kのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆棒(硬化肉盛) HF-800K
硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H800
硬化肉盛用マグ材料/溶接ワイヤー DW-H700
高張力鋼用被覆棒 LB-62
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 LB-76
軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26
メーカー神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所神戸製鋼所
通常価格28,303-42,108 -36,36118,889 -17,259 -16,003 -
通常出荷日3日目〜4日目〜4日目4日目4日目〜4日目〜
商品タイプ溶接棒溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接棒溶接棒溶接棒
JIS規格Z3251 DF3C-700-BZ3326 YF3B-C-800Z3326 YF3B-C-600Z3211 E6216-N1M1 UZ3211 E5516-GZ3211 E4313
内容量1箱(20kg入)1巻(20kg入)1巻(20kg入)1箱(5kg×4箱入)1箱(5kg×4箱入)1箱(5kg×4箱)
質量(g)200002000020000200002000020000
用途・使用特性カッタナイフ、ケーシング等の肉盛溶接。極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。割れ易く多層肉盛は困難です。溶接のままで機械加工は困難です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。激しい土砂摩耗に適します。脆く割れ易いため、大きな衝撃を受けない部分に用いて下さい。過度の多層盛には適しません。耐土砂摩耗用に適します。Mo、VおよびWを含有し、熱処理しても硬さ低下が少なく、安定しています。圧力容器、橋梁、車両、機械の溶接。 550~610MPa級鋼に適します。 灘吸湿で極低水素棒です。 アークの集中性、ビード外観が良好で、全姿勢の溶接が容易です。全姿勢での作業性、ビード外観が良好です。硬化肉盛の下盛溶接にも適します。全径で立向下進が可能です。スパッタは少なく、光沢あるビードが得られます。薄板の立向下進に適しています。下進はストレート運棒で行つて下さい。電流は下向姿勢と同程度が適切です。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング