17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が193型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • コーナー形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

SAC2 ソリッド2枚刃Aカットエンドミル MA

通常単価(税別)
4,311106,313特別価格
税込単価
4,742116,944特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで、巾の広い加工ができるドライ加工も出来ますが、...

詳細を確認
未確定:候補が193型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

コーナー形状

最小発注数量
1
3
6
45
ピンカド
A
1個
1.1
4
6
45
ピンカド
A
1個
1.2
4
6
45
ピンカド
A
1個
1.3
4
6
45
ピンカド
A
1個
1.4
4
6
45
ピンカド
A
1個
1.5
5
6
45
ピンカド
A
1個
1.6
6
6
45
ピンカド
A
1個
1.7
6
6
45
ピンカド
A
1個
1.8
6
6
45
ピンカド
A
1個
1.9
6
6
45
ピンカド
A
1個
2
6
6
45
ピンカド
A
1個
2.1
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.2
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.3
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.4
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.5
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.6
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.7
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.8
8
6
45
ピンカド
A
1個
2.9
8
6
45
ピンカド
A
1個
3
8
6
45
アタリ付き
A
1個
3.1
10
6
45
アタリ付き
A
1個
3.2
10
6
45
アタリ付き
A
1個
3.3
10
6
45
アタリ付き
A
1個
3.4
10
6
45
アタリ付き
A
1個
3.5
10
6
45
アタリ付き
A
1個
3.6
12
6
45
アタリ付き
A
1個
3.7
12
6
45
アタリ付き
A
1個
3.8
12
6
45
アタリ付き
A
1個
3.9
12
6
45
アタリ付き
A
1個
4
12
6
45
アタリ付き
A
1個
4.1
12
6
45
アタリ付き
A
1個
4.2
12
6
45
アタリ付き
A
1個
4.3
12
6
45
アタリ付き
A
1個
4.4
12
6
45
アタリ付き
A
1個
4.5
12
6
45
アタリ付き
A
1個
4.6
15
6
50
アタリ付き
A
1個
4.7
15
6
50
アタリ付き
A
1個
4.8
15
6
50
アタリ付き
A
1個
4.9
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.1
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.2
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.3
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.4
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.5
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.6
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.7
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.8
15
6
50
アタリ付き
A
1個
5.9
15
6
50
アタリ付き
A
1個
6
15
6
50
アタリ付き
B
1個
6.1
15
6
50
アタリ付き
C
1個
6.2
15
6
50
アタリ付き
C
1個
6.3
15
6
50
アタリ付き
C
1個
6.4
15
6
50
アタリ付き
C
1個
6.5
15
6
50
アタリ付き
C
1個
6.6
18
8
60
アタリ付き
A
1個
6.7
18
8
60
アタリ付き
A
1個
6.8
18
8
60
アタリ付き
A
1個
6.9
18
8
60
アタリ付き
A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,311
( 4,742 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
4,524
( 4,976 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
6,100
( 6,710 )
1日目
4,311
( 4,742 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
4,524
( 4,976 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,000
( 6,600 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,600
( 7,260 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,800
( 7,480 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,500
( 8,250 )
1日目
7,100
( 7,810 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
7,600
( 8,360 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
8,000
( 8,800 )
1日目
7,300
( 8,030 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
9,300
( 10,230 )
3日目
7,848
( 8,633 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目
7,848
( 8,633 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、鋳鉄~合金鋼まで、巾の広い加工ができるドライ加工も出来ますが、切削液使用により工具寿命は更に延びます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SAC2 ソリッド2枚刃Aカットエンドミル MAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SAC2 ソリッド2枚刃Aカットエンドミル MA
SAC4 ソリッド4枚刃Aカットエンドミル MA
SAC2 ソリッドロング2枚刃Aカットエンドミル MA
TAC2 2枚刃Aカットエンドミル MA
TAC2 ロング2枚刃Aカットエンドミル MA
TAC4 4枚刃Aカットエンドミル MA
メーカーアサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具アサヒ工具
通常価格4,311-6,800 -7,832 -8,078 -25,40113,848 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝 / 座繰り側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング