ツール用品技術窓口
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ノーケン
小形レベルセンサ 標準タイプOL形
ノーケン
通常価格(税別):4,138円~
通常出荷日:在庫品1日目
ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
通常価格(税別):4,444円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
通常価格(税別):998円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
現場の要求に応えるタフな一台!!多彩なオプションと充実機能であらゆる溶接シーンに対応。【特長】・現場や...
詳細を確認現場の要求に応えるタフな一台!!多彩なオプションと充実機能であらゆる溶接シーンに対応。
【特長】
・現場や工場の作業でも本体を移動することなく効率的に広範囲での作業が可能です
・現場や工場等場所を選ばない100V/200V兼用機:サイドパネル内に配置された入力切替スイッチにより入力電圧の選択が可能です
・防風対策不要のノンガスワイヤ:シールドガスを必要としないため、風に強く、屋外の溶接に適し、さらに機械的性質にも優れています
・溶接可能板厚:軟鋼0.8~0.6mm、ステンレス0.8~4.0mmが溶接可能です
プロの現場溶接に新たな選択肢。
これまでにない作業領域を実現する


品名:スプールガン
型式:SSG-150N(5mコード)

サイドパネル内に配置された入力切替スイッチにより入力電圧の選択が可能です。
| 定格入力電圧 | 単相100V/200V(スイッチ切替) |
|---|---|
| 定格出力電流 | DC80A/100V、DC140A/200V |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 定格使用率 | 15% |
| 定格入力電流 | 22A/100V、22A/200V |
| 定格入力 | 2.2kVA/100V、4.4kVA/200V |
| ワイヤサイズ | ノンガスワイヤ0.8φ、0.9φ |
| 絶縁階級 | H種 |
| 寸法 | 270W×400L×370H |
| 質量 | 23.0kg(本体のみ) |

軟鋼0.8~6.0mm、ステンレス0.8~2.0mmが溶接可能です。
※1:軟鋼0.8~1.2mm、ステンレス0.8~1.0mmは点付断続溶接が可能な板厚です。
| 材料 | 軟鋼 | ステンレス | アルミ |
|---|---|---|---|
| ノンガス溶接 | ◎ | ○ | × |
| 使用率 | 100% | 45% | 24% | 15% |
|---|---|---|---|---|
| 出力電流 | 35~45A | 80A | 110A | 140A |

シールドガスを必要としないため、風に強く、屋外の溶接に適し、さらに機械的性質にも優れています。
※スター電器製造製品はシールドガス溶接と同等の性能が証明されました。
標準セット内容
(1)アースクリップ(コード3.0m)
(2)トーチコード(3.0m)極細ノズルB、チップ(0.8φ用)付
(3)電源コード(2.0m本体付)
(4)2P/100V変換アダプター、100V用アダプターコード
(5)手持遮光面(フィルター&カバープレート付)
(6)チップ付ワイヤブラシ
※溶接ワイヤは付属されておりませんので、別途お買い求めください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,979円~

トーキン
溶接用トーチ部品ノズル
2通常価格(税別):7,552円~

パナソニック溶接システム
TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ
0通常価格(税別):11,962円
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

日酸TANAKA
Nコックソケット/プラグ
0通常価格(税別):1,022円~

エスコ
油性固形ペンキ(工業用)
5通常価格(税別):701円

エスコ
150g 銀ろう用フラックス
4.7通常価格(税別):2,005円