ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット両端付コードWCT14Sq×10m+スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット1組入

スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット両端付コードWCT14Sq×10m+スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット1組入 CC-689
通常単価(税別)
11,128円
税込単価
12,241円
通常出荷日:5日目

【特長】・溶接機用延長ケーブル

型番:

CC-689
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CC-689の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CC-689
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128円
( 12,241円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接機用延長ケーブル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット両端付コードWCT14Sq×10m+スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット1組入の型番CC-689のページです。 型番CC-689に関する仕様情報を記載しております。
スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット両端付コードWCT14Sq×10m+スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット1組入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット両端付コードWCT14Sq×10m+スターロックケーブルジョイントH型22Sq プラグ・中継ソケット1組入
電気ロウ付機R–10
ディストリビュータ(1ケ入)
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源
スポット溶接機(テクナタイマー内蔵型)
シールドカップ(1ケ入)
メーカースター電器製造アサダスター電器製造パナソニック溶接システム大同興業スター電器製造
通常価格11,128円242,501円3,149円321,362円 -462,949円5,082円
通常出荷日5日目1日目5日目8日目〜4日目5日目
商品タイプ溶接用トーチ部品その他溶接機溶接用トーチ部品アーク溶接機スポット溶接機溶接用トーチ部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート