ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ディストリビュータ(1ケ入)

ディストリビュータ(1ケ入) P-773
通常単価(税別)
3,149円
税込単価
3,464円
通常出荷日:5日目

【特長】・エアープラズマ切断機専用のディストリピュータです。

型番:

P-773
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

P-773の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用トーチ部品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-773
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,149円
( 3,464円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアープラズマ切断機専用のディストリピュータです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディストリビュータ(1ケ入)の型番P-773のページです。 型番P-773に関する仕様情報を記載しております。
ディストリビュータ(1ケ入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディストリビュータ(1ケ入)
シールドカップ(1ケ入)
電極(5ケ入)
溶接用ワイヤ(フラックス入軟鋼用)F-1
タングステン電極 2%セリウム入
インバーターCO2/MAG溶接機 200RX1/350RX1/500RX1セット
メーカースター電器製造スター電器製造スター電器製造スター電器製造NTパナソニック溶接システム
通常価格3,149円5,082円4,278円3,042円8,972円487,184円 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目2日目8日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品TIG溶接機アーク溶接機
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました