17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm)

    ~mm
  • L全長(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 8日以内

Z-IIチップ【10個入り】

通常単価(税別)
1,5504,110
税込単価
1,7054,521
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・1.25kg~20kgのスプール巻きワイヤに適しています。・鉄・ステンレス・ブレイズワイヤに...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

溶接棒・ワイヤ径

(mm)

L全長

(mm)

穴径

(mm)

刻印

最小発注数量
0.6
45
0.6
-
1パック

10個入り

0.8
45
0.8
-
2パック

10個入り

0.8
40
0.8
-
1パック

10個入り

0.9
45
0.9
-
1パック

10個入り

0.9
40
0.9
-
1パック

10個入り

1
45
1.0
-
1パック

10個入り

1
40
1.0
-
1パック

10個入り

1.2
45
1.35
P1.2
1パック

10個入り

1.4
45
1.4
-
1パック

10個入り

1.4
40
1.4
-
1パック

10個入り

1.6
45
1.6
-
1パック

10個入り

1.6
40
1.6
-
1パック

10個入り

1.2
40
1.35
P1.2
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,110
( 4,521 )
2日目
1,730
( 1,903 )
2日目
1,710
( 1,881 )
4日目
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,550
( 1,705 )
2日目
1,570
( 1,727 )
4日目
1,550
( 1,705 )
3日目
1,586
( 1,745 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
4日目
1,550
( 1,705 )
4日目
1,570
( 1,727 )
4日目
1,550
( 1,705 )
8日目
1,550
( 1,705 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.25kg~20kgのスプール巻きワイヤに適しています。
・鉄・ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

CO2/MAG溶接に使用する溶接チップです。

低コスト要求の強いカスタマに最適。

適用ワイヤソリッド FCW
板厚薄板~厚板
材料軟鋼

用途

・半自動溶接(スプールワイヤ)に最適。
・比較的低使用率の作業に適しています。

規格表

全長45mm

Z-Ⅱチップ 規格表 全長45mm

全長40mm

Z-Ⅱチップ 規格表 全長40mm

使用方法・使用事例

使用方法

CO2/MAG溶接トーチに取り付けて使用します。

使用事例

パナソニックCO2/MAG溶接用トーチの純正部品として使用されています。(下の代表部品展開図No.9がZ-IIチップ)

Z-Ⅱチップ 関連画像1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z-IIチップのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
CO2溶接機のチップとして使用
5
満足度:5.0
パナソニック製であり信頼ができる。以前格安の物を購入したが使い物にならなかった。
1人が参考にしています。
交換用として購入
5
満足度:5.0
パナのトーチの交換用に購入しました。 消耗品です。純正品が安心できます。
0人が参考にしています。
半自動溶接に使用
5
満足度:5.0
今まで使用していた物が生産終了なのか見つけることができなくこちらの商品を選択しましたが問題ありません。品質も良く以前使用...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Z-IIチップ
細径チップ(溶接トーチ用)
Rチップ 溶接トーチ用 TETシリーズ
直流用ガウジングカーボン(標準タイプ)
MIG溶接用トーチ RED MIG TORCH 2
フルデジタルCO2/MAG溶接機ガウジング兼用 500GGセット
メーカーパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システムパナソニック溶接システム
通常価格1,550-4,017 -1,810 -5,079 -57,0971,083,424 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜8日目8日目
商品タイプ溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接用トーチ部品溶接トーチアーク溶接機
特長低コスト要求の強いカスタマに最適。1.25kg~20kgのスプール巻きワイヤに適しています。鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。洗練された形状で狭隘部の溶接に最適なトーチ姿勢が確保されます。比較的高使用率で連続性の高いワークに最適。1.25kg~20kg巻ワイヤはもちろんのこと、パック巻等、Rの大きいワイヤに適しています。鉄のみでなく、ステンレス・ブレイズワイヤにも適しています。作業能率が高く経済的で、しかも金属母材に悪影響がありません--
用途幅広い一般溶接に適しています。比較的低使用率の作業に適しています。小電流~中電流に適し、比較的狭隘部の溶接に適しています。ロボット、自動機、治具、小電流~高電流のハンド溶接直流用--
板厚・材料薄板~厚板<軟鋼>薄板~中板<軟鋼>薄板~厚板、ステンレス、軟鋼---
適用ワイヤソリッド/FCWソリッド/FCWソリッド/FCW-アルミ(軟鋼/SUS) ※軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング