17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 有効切れ刃長ap(mm)

    ~mm
  • D1(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • L2(mm)

    ~mm
  • BT NO.

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フルカットミル(FCM型ロングタイプ)

通常単価(税別)
21,14639,425
税込単価
23,26143,368
通常出荷日:5日目

【特長】・横送り加工に特化した低抵抗・高能率カッタ。・切れ味と強靭さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ダブルのスクイ角でシャープは切れ味
フルカットミル(FCM型ロングタイプ) 製品の基本仕様・特長1

径方向・軸方向ともにポジティブなハイレーキ刃形を採用しているため、静かで軽快な切削を実現。

スローアウェイ初エキセン二番角を採用
フルカットミル(FCM型ロングタイプ) 製品の基本使用・特長2

ソリッドエンドミルに古くから採用されている、エキセン二番角。切れ味を損なうことなく、強靭で欠けない刃先形状です。

外形図

 

選定サポート情報

フルカットミル(FCM型ロングタイプ) 製品の基本仕様・特長2
フルカットミル(FCM型ロングタイプ) 製品の基本仕様・特長2

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

有効切れ刃長ap

(mm)

D1

(φ)

L

(mm)

L2

(mm)

BT NO.

質量

(g)

適合チップ型式

最小発注数量
16
85
45
9
40
85
63
BT30
500
ARG1609□□
1個
20
85
50
9
40
85
63
BT30
500
ARG2009□□
1個
25
85
50
9
40
85
63
BT30
600
ARG2509□□
1個
32
85
60
11
40
85
63
BT30
700
ARG3211□□
1個
16
105
45
9
60
105
78
BT40
1300
ARG1609□□
1個
20
120
60
9
60
120
93
BT40
1400
ARG2009□□
1個
25
150
75
9
60
150
123
BT40
1700
ARG2509□□
1個
32
150
90
11
60
150
123
BT40
1900
ARG3211□□
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,146
( 23,261 )
5日目
24,252
( 26,677 )
5日目
23,993
( 26,392 )
5日目
26,596
( 29,256 )
5日目
23,831
( 26,214 )
5日目
29,623
( 32,585 )
5日目
37,764
( 41,540 )
5日目
39,425
( 43,368 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横送り加工に特化した低抵抗・高能率カッタ。
・切れ味と強靭さを兼ね備えたソリッドエンドミルに匹敵するスローアウェイエンドミルカッタ。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フルカットミル(FCM型ロングタイプ)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄、アルミ材の切削
4
満足度:4.0
シャンクが一体型なので剛性があるように思います。ビビりにも強く切削条件や送りも上げることができ、価格も手頃なのであると重...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フルカットミル(FCM型ロングタイプ)
フルカットミル(FCR型ロングタイプ)
フルカットミル FCR型 ロングタイプ BBT/BTタイプ
SKS-GII ボアタイプフライス(SKG-10タイプ)
エアロミル (ネガタイプ)
エアロミル (ポジタイプ)
メーカー大昭和精機大昭和精機大昭和精機ダイジェット富士元工業富士元工業
通常価格21,146-21,146 -31,29053,44628,031 -28,031 -
通常出荷日5日目5日目5日目1日目4日目3日目〜
加工用途側面 / 溝側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / その他平面 / 側面平面 / 側面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプ柄付きタイプ
刃数(枚)222533
適応チップ材種超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット / ダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング