17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(メッシュ換算値)(#)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 4kg入り

通常単価(税別)
2,585
税込単価
2,844
通常出荷日:8日目

【特長】・一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(メッシュ換算値)

(#)

中心粒径

(mm)

中心粒径

(%)

最小発注数量
24
0.710~0.600
65
5個
30
0.600~0.500
65
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,585
( 2,844 )
8日目
2,585
( 2,844 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
・移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
・サンドブラストとウェットブラストに対応した研磨材、研削材です。
【主な用途】
・真空装置部品のクリーニング(CVD、スパッタリング関係の冶具クリーニング)
・バリ取り
・ガラス、水晶、シリコンの切削
・真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)のクリーニング

商品情報

パッケージ


商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 4kg入りのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ガラスのブラスト
5
満足度:5.0
ガラスコップのブラスト加工に使用しましたが綺麗に出来ました。色々な商品があり、どれを選択するのが正解かはわかっていません...もっと読む
0人が参考にしています。
ブラスト
4
満足度:4.0
鉄板の表面処理に使用。 粒が安定していてよい。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 4kg入り
フジランダムWA(白色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 4kg入り
フジランダムA(褐色溶融アルミナ研磨材) 20kg入り
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 4kg入り
フジガラスビーズ(ガラス系研磨材) 20kg入り
メーカー不二製作所不二製作所不二製作所不二製作所不二製作所不二製作所
通常価格2,5859,800 -2,0658,740 -2,414 -8,385 -
通常出荷日8日目3日目〜3日目〜1日目〜3日目在庫品1日目〜
容量4Kg20Kg4kg20Kg4Kg20Kg
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブラスト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング