17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

カッタ用インサート SRFT

通常単価(税別)
5,3718,844
税込単価
5,9089,728
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミル用インサート。【特長】・S字切れ刃でソリッドボールエンドミルのよう...

詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カッタ用インサート SRFT○○○の詳細

カッタ用インサート SRFT○○○ イメージ

カッタ用インサート SRFT○○○ イメージ

カッタ用インサート SRFT○○○の寸法

寸法図

寸法図

対応カッタ呼び記号ホーニングコーティング寸法(mm)
EP6120VP15TFMP8010LDCSBSPRFRAD
SRFSRFT10F8.5102.60.55
SRFT12F101230.56
SRFT16F1216418
SRFT20F15205110
SRFT25F18.5256112.5
SRFT30F22.5307115
SRFT32F23.5327116

型番リスト

表示件数

被削材

L1

(mm)

D1

(mm)

S1

(mm)

F1

(mm)

R

(mm)

呼び記号

材種記号

トラスココード

最小発注数量
鋼 / 非鉄金属
8.5
8.5
2.6
0.5
5
SRFT10
EP6120
697-0362
2個
鋳鉄 / 高硬度材
8.5
8.5
2.6
0.5
5
SRFT10
MP8010
-
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
8.5
8.5
2.6
0.5
5
SRFT10
VP15TF
687-0198
2個
鋼 / 非鉄金属
10
10
3
0.5
6
SRFT12
EP6120
697-0371
2個
鋳鉄 / 高硬度材
10
10
3
0.5
6
SRFT12
MP8010
-
2個
鋼 / 非鉄金属
12
12
4
1
8
SRFT16
EP6120
697-0389
2個
鋳鉄 / 高硬度材
12
12
4
1
8
SRFT16
MP8010
-
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
12
12
4
1
8
SRFT16
VP15TF
687-0236
2個
鋼 / 非鉄金属
15
15
5
1
10
SRFT20
EP6120
697-0397
2個
鋳鉄 / 高硬度材
15
15
5
1
10
SRFT20
MP8010
-
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
15
15
5
1
10
SRFT20
VP15TF
687-0252
2個
鋼 / 非鉄金属
18.5
18.5
6
1
12.5
SRFT25
EP6120
697-0401
2個
鋳鉄 / 高硬度材
18.5
18.5
6
1
12.5
SRFT25
MP8010
-
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
18.5
18.5
6
1
12.5
SRFT25
VP15TF
687-0279
2個
鋼 / 非鉄金属
22.5
22.5
7
1
15
SRFT30
EP6120
697-0419
2個
鋳鉄 / 高硬度材
22.5
22.5
7
1
15
SRFT30
MP8010
-
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
22.5
22.5
7
1
15
SRFT30
VP15TF
687-0295
2個
鋼 / 非鉄金属
23.5
23.5
7
1
16
SRFT32
EP6120
697-0427
2個
鋳鉄 / 高硬度材
23.5
23.5
7
1
16
SRFT32
MP8010
-
2個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
23.5
23.5
7
1
16
SRFT32
VP15TF
687-0317
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,371
( 5,908 )
2日目
5,535
( 6,089 )
2日目
5,590
( 6,149 )
2日目
5,743
( 6,317 )
2日目
5,465
( 6,012 )
3日目
6,145
( 6,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,145
( 6,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,961
( 6,557 )
4日目
6,225
( 6,848 )
2日目
6,480
( 7,128 )
3日目
6,287
( 6,916 )
2日目
7,036
( 7,740 )
2日目
7,036
( 7,740 )
2日目
6,826
( 7,509 )
2日目
8,107
( 8,918 )
2日目
8,187
( 9,006 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,107
( 8,918 )
2日目
8,844
( 9,728 )
2日目
8,844
( 9,728 )
2日目
8,113
( 8,924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高精度仕上加工用刃先交換式エンドミル用インサート。
【特長】
・S字切れ刃でソリッドボールエンドミルのような切れ味。
・R精度は±6μmの精度を実現。
・高精度仕上げ加工が可能。
・長寿命インサート材種。
【用途】
・金型の仕上げ加工、曲面の倣い加工。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SRFTのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
超鋼ボールエンドミル代用品
4
満足度:4.0
超鋼のボールエンドミルだと、再研していくうちに精度が落ちますが、このチップ交換式であれば、常に高精度での加工が可能です。...もっと読む
1人が参考にしています。
金型
5
満足度:5.0
ほかのメーカーより安いので購入しました。 とくに問題なく使えています。
0人が参考にしています。
3D加工仕上げ
5
満足度:5.0
焼き入れ後の3D仕上げ加工で、底面を使って加工したのですが、逃げも少なく5時間加工した後でも、刃口はきれいな状態でした。
0人が参考にしています。
3D加工
4
満足度:4.0
3D加工の荒加工に使用してます。荒用ボールだと突出しが長いのがないためこれを使用。もったいないですが・・・。普通に切れま...もっと読む
0人が参考にしています。
仕上げ加工を行う際に使用
5
満足度:5.0
被削材(スチール)を加工する際に、一緒に購入したカッタ用インサートSRM-Mシリーズで荒削りした後、このインサートを仕上...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SRFT
カッタ用インサート RPMT-L/M/Rシリーズ
カッタ用インサート LNGU
カッタ用インサート RDMW
カッタ用インサート WNGU
カッタ用インサート JDMW
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格5,371-780 -1,514 -540 -1,992807 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目2日目〜2日目2日目〜
形状(型番頭文字)その他R(円形)その他R(円形)その他その他
逃げ角その他P(11°)その他D(15°)N(0°)D(15°)
利用可能コーナー数1その他2その他23
ホーニングFEEEES
材種コーティングコーティングコーティングコーティングコーティングコーティング
よく一緒に購入される商品

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト