17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カッタ用インサート SPNN○○○

通常単価(税別)
780919
税込単価
8581,011
通常出荷日:3日目~4日目

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。無研磨タイプです。

  • 形状(型番頭文字)
    S(正方形)
  • 逃げ角
    P(11°)
  • 利用可能コーナー数
    4
  • D1 (mm)
    12.7
  • S1 (mm)
    3.175
  • F1 (mm)
    1.4
  • 精度
    N
  • ホーニング
    E
  • 対応カッタ
    FBP415
  • CADデータ有無 (2D/3D)
    3D

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 被削材

  • 呼び記号

  • 材種記号

  • 材種

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

被削材

呼び記号

材種記号

材種

トラスココード

最小発注数量
鋳鉄 / 非鉄金属
SPNN1203EEEL1
HTi10
超硬
661-7506
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
SPNN1203EEER1
HTi10
超硬
-
10個
鋳鉄
SPNN1203EEER1
MC5020
コーティング
661-7514
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
780
( 858 )
3日目
780
( 858 )
4日目
919
( 1,011 )
3日目

詳細情報

基本情報

汎用の11度タイプの回転工具用インサートです。無研磨タイプです。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SPNN○○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SPNN○○○
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート SNC○○○
カッタ用インサート SPCA○○○
カッタ用インサート RGEN○○○
カッタ用インサート TPEW
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格780-694 -1,450 -3,4381,985 -1,421
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜3日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)S(正方形)R(円形)T(正三角形)
逃げ角P(11°)E(20°)N(0°)P(11°)G(30°)P(11°)
利用可能コーナー数4484その他3
D1(mm)12.7-12.715.88207.94
S1(mm)3.175-4.84.84.763.18

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング