17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

カッタ用インサート SONX

通常単価(税別)
2,0172,079
税込単価
2,2192,287
通常出荷日:2日目

切刃強化形鋳鉄肩削りフライスカッタ用インサート SONX○○○。【特長】・多彩な鋳鉄荒加工のニーズに応...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

カッタ用インサート SONX○○○の詳細

カッタ用インサート SONX○○○ イメージ

カッタ用インサート SONX○○○ イメージ

  • 回転工具用インサート

カッタ用インサート SONX○○○の寸法

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

呼び記号精度ホーニングコーティング寸法(mm)
MC5020VP15TFICS
SONX1206PERNE12.76.3
SONX1206PELNE-12.76.3

型番リスト

表示件数

被削材

呼び記号

材種記号

勝手

対応カッタ

CADデータ有無

(2D/3D)

最小発注数量
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
SONX1206PEL
VP15TF
L
VOX400、VOS400
-
10個
鋳鉄
SONX1206PER
MC5020
R
VOX400
3D
10個
鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金 / 高硬度材
SONX1206PER
VP15TF
R
VOX400
3D
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,017
( 2,219 )
2日目
2,079
( 2,287 )
2日目
2,079
( 2,287 )
2日目

詳細情報

基本情報

切刃強化形鋳鉄肩削りフライスカッタ用インサート SONX○○○。
【特長】
・多彩な鋳鉄荒加工のニーズに応える高刃先強度・縦刃型インサート
・高剛性設計、容易なインサートクランプ、豊富な製品ラインナップ
・すぐれた切削性能
【用途】
・鋳鉄平面加工用

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッタ用インサート SONXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッタ用インサート SONX
カッタ用インサート SNMU
カッタ用インサート SEMT○○○
カッタ用インサート LNGU
カッタ用インサート RPMT-L/M/Rシリーズ
カッタ用インサート WNGU
メーカー三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格2,017-930 -694 -1,514 -780 -1,992
通常出荷日2日目1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)S(正方形)その他R(円形)その他
逃げ角その他N(0°)E(20°)その他P(11°)N(0°)
利用可能コーナー数4842その他2
精度NMMGMG
ホーニングE丸ホーニングSEEE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング