17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

L-BOXX(エルボックス)システム 238インレイ

通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:6日目

エルボックスに各種ボッシュ電動工具を収納する為の型。【特長】・ボッシュ電動工具の機種毎に専用のインレイ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    L-BOXX(エルボックス)システム 238インレイの特長

    238インレイ

    238インレイ

    L-BOXX 238

    L-BOXX 238

    L-BOXX(エルボックス)システムの使用例

    使用例1

    使用例1

    使用例2

    使用例2

    使用例3

    使用例3

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 対応商品

    • 本体型番

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    対応商品

    本体型番

    充電器収納

    スペアバッテリー収納数

    特長

    最小発注数量
    工具箱・ツールボックス
    GKS18V-LIH
    有
    2
    -
    1個
    工具箱・ツールボックス
    GBH36V-LIN2、GBH36VF-LIN2
    有
    1
    -
    1個
    工具箱・ツールボックス
    GBH36V-ECY、GBH36V-ECYH、GBH36V-LIY
    有
    2
    -
    1個
    工具箱・ツールボックス
    GBH36VFH-PLUS、GBH36VF-PLUS、GBH36VH-PLUS、GBH36V-PLUS
    有
    2
    -
    1個
    工具箱・ツールボックス
    GKM18V-LI、GKM18V-LIH
    有
    2
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,932円
    ( 3,225円 )
    6日目
    2,932円
    ( 3,225円 )
    6日目
    2,932円
    ( 3,225円 )
    6日目
    2,932円
    ( 3,225円 )
    6日目
    2,932円
    ( 3,225円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    エルボックスに各種ボッシュ電動工具を収納する為の型。
    【特長】
    ・ボッシュ電動工具の機種毎に専用のインレイを使用する
    ・エルボックスを持ち運びする際にも、収納された工具は中でバラけることなくきちんと納まる
    【用途】
    ・ボッシュ電動工具をエルボックスに収納するのに便利

    ご注意

    • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    L-BOXX(エルボックス)システム 238インレイのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qエルボックスに他メーカーの電動工具は収納できますか?
    A
    スポンジインレイというものを使用すれば、他メーカーの工具等でもしっかりと納めることができます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    L-BOXX(エルボックス)システム 238インレイ
    L-BOXX(エルボックス)システム 102インレイ
    L-BOXX(エルボックス)システム 136インレイ
    システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム
    システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベル
    セフ引出しボックス
    メーカーボッシュボッシュボッシュTANOSTANOSTJMデザインタジマツール
    通常価格2,932円2,932円2,932円882円 -1,330円6,138円 -
    通常出荷日6日目2日目〜2日目〜1日目1日目1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト