ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

L-BOXX(エルボックス)システム 136インレイ

通常単価(税別)
2,932円
税込単価
3,225円
通常出荷日:2日目~6日目

エルボックスに各種ボッシュ電動工具を収納する為の型。【特長】・ボッシュ電動工具の機種毎に専用のインレイ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

L-BOXX(エルボックス)システム 136インレイの特長

収納例

収納例

L-BOXX 136

L-BOXX 136

L-BOXX(エルボックス)システムの使用例

使用例1

使用例1

使用例2

使用例2

使用例3

使用例3

型番リスト

表示件数

対応商品

本体型番

充電器収納

スペアバッテリー収納数

最小発注数量
工具箱・ツールボックス
GMF250CE、GMF300SCE、GMF30-28、GMF40-30、GMF40-30L、GMF50-36
無
-
1個
工具箱・ツールボックス
GBH2-26DE、GBH2-28、GBH2-26DFR、GBH2-26DRE、GBH2-26RE、GBH2-28F、GBH2-28DV、GBH2-28DFV
無
-
1個
工具箱・ツールボックス
GBH18V-LIYN、GBH18V-LIY
有
2
1個
工具箱・ツールボックス
GMF18V-28、GMF18V-EC、GMF18V-28H、GMF18V-ECH
有
2
1個
工具箱・ツールボックス
GSR18V-ECFC2、GSR18V-ECFC2H
有
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,932円
( 3,225円 )
2日目
2,932円
( 3,225円 )
6日目
2,932円
( 3,225円 )
6日目
2,932円
( 3,225円 )
2日目
2,932円
( 3,225円 )
6日目

詳細情報

基本情報

エルボックスに各種ボッシュ電動工具を収納する為の型。
【特長】
・ボッシュ電動工具の機種毎に専用のインレイを使用する
・エルボックスを持ち運びする際にも、収納された工具は中でバラけることなくきちんと納まる
【用途】
・ボッシュ電動工具をエルボックスに収納するのに便利

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L-BOXX(エルボックス)システム 136インレイのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエルボックスに他メーカーの電動工具は収納できますか?
A
スポンジインレイというものを使用すれば、他メーカーの工具等でもしっかりと納めることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
L-BOXX(エルボックス)システム 136インレイ
L-BOXX(エルボックス)システム 238インレイ
L-BOXX(エルボックス)システム 102インレイ
システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム
システムボックス"systainer(R)"オプションパーツ ラベル
セフ引出しボックス
メーカーボッシュボッシュボッシュTANOSTANOSTJMデザインタジマツール
通常価格2,932円2,932円2,932円882円 -1,330円6,138円 -
通常出荷日2日目〜6日目2日目〜1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具箱・ケース関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト