17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デッキビット DKBタイプ
  • DKB-15N、DKB-16N、DKB-22N
  • DKB-SK-390、DKB-SK-550

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デッキビット DKBタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DKB-18N

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適。
・チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現。
・安全ストッパー付で貫通時の突き拔けを防止。
・延長シャンクの使用で作業性もアップ。

指定中の仕様・寸法情報

外径(mm)
18
ふところ深さ(mm)
2
シャンク径・MT No
10
被削材
ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 樹脂[○]
トラスココード
749-2120
全長(mm)
74
セット内容
-
適合電動機
電気ドリル/振動ドリル(回転モード)
商品詳細
その他
詳細タイプ
デッキビット(DKBタイプ)
セット口径(mm)
-
被削材薄鉄板(2mm迄)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト