17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)

通常単価(税別)
13,206円
税込単価
14,527円
通常出荷日:8日目

【特長】ボッシュ製のマルチクリーナー専用ホースです。ボッシュ製の適合機種にしっかりと嵌るため作業が捗り...

詳細を確認

型番:

2607000837
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2607000837の仕様・寸法情報

その他
オプション
適用機種
GAS25、GAS50
全長(m)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
2607000837
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,206円
( 14,527円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ボッシュ製のマルチクリーナー専用ホースです。
ボッシュ製の適合機種にしっかりと嵌るため作業が捗ります。
【用途】
マルチクリーナーGAS10、-10PS。
-25、-50シリーズにお使いいただけます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)の型番2607000837のページです。 型番2607000837に関する仕様情報を記載しております。
マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチクリーナー用 ホース(35φ、3m)
マルチクリーナー用 吸引力調整ノズル
吸じん専用ホース 5m
ボッシュ ペーパーバッグGAS25
ボッシュ ペーパーバッグGAS50
バキュームクリーナー VL500-35・55
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュアズワン
通常価格13,206円2,769円8,866円6,319円7,734円8,028円 -
通常出荷日8日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
適用機種GAS25、GAS50GAS25、GAS50-GAS25GAS50-
全長(m)3-5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました