ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

炭酸ガス調整器 自然気化式 ノーヒーター型R-8L

通常単価(税別)
22,465円
税込単価
24,712円
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

阪口製作所製ノーヒーター型炭酸ガス調整器です。自然気化式のためヒーターを使わずエコで経済的です。

型番:

R-8L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R-8Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
重量(g)
2700
低圧圧力計(MPa)
0.5
入口ネジ寸法
W22-14(右)袋ナット
出口ネジ寸法
W1.2-1.0(右)プラグネジ
標準流量(L/min)
25

型番リスト

表示件数
型番
R-8L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,465円
( 24,712円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

阪口製作所製ノーヒーター型炭酸ガス調整器です。
自然気化式のためヒーターを使わずエコで経済的です。

商品情報

製品特長・仕様

型番適用ガス高圧圧力計低圧圧力計標準流量重量入口ネジ寸法出口ネジ寸法
R-8L炭酸ガス-0.5MPa25l/min2.7W22-14(右)袋ナットM12×1.0
(右)プラグネジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

炭酸ガス調整器 自然気化式 ノーヒーター型R-8Lの型番R-8Lのページです。 型番R-8Lに関する仕様情報を記載しております。
炭酸ガス調整器 自然気化式 ノーヒーター型R-8Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
炭酸ガス調整器 自然気化式 ノーヒーター型R-8L
炭酸ガス調整器ヒーター内蔵型R-8
プロパン調整器R-5
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
酸素用圧力調整器S-3 関西式
酸素用圧力調整器S-3K 関東式
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格22,465円22,465円9,235円16,801円10,830円10,830円
通常出荷日在庫品1日目7日目8日目7日目7日目7日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
重量(g)270023001200160015001500
低圧圧力計(MPa)0.50.50.22.52.52.5
入口ネジ寸法W22-14(右)袋ナットW22-14(右)袋ナットW22.5-14(左)プラグネジ関西式W23-14(右)プラグネジ関西式W23-14(右)プラグネジ関東式W22-14(右)袋ナット
出口ネジ寸法W1.2-1.0(右)プラグネジW1.2-1.0(右)プラグネジW16-1.5(左)プラグネジM16×1.5(右)プラグネジW16-1.5(右)プラグネジW16-1.5(右)プラグネジ
よく一緒に購入される商品

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました