ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

酸素用圧力調整器S-3 関西式

通常単価(税別)
10,830円
税込単価
11,913円
通常出荷日:7日目

【特長】・阪口製作所製の工業ボンベ用の酸素調整器です・ボンベ接続部が関東と関西では形状が異なるため、関...

詳細を確認

型番:

S-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
重量(g)
1500
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
2.5
標準流量(㎥/h)
25
入口ネジ寸法
関西式W23-14(右)プラグネジ
出口ネジ寸法
W16-1.5(右)プラグネジ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,830円
( 11,913円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・阪口製作所製の工業ボンベ用の酸素調整器です
・ボンベ接続部が関東と関西では形状が異なるため、関東式、関西式をご確認の上ご検討下さい

商品情報

製品特長・仕様

型番高圧圧力計低圧圧力計標準流量重量入口ネジ寸法出口ネジ寸法
S-325MPa2.5MPa25m3/h1.5Kg関西式W23-14(右)プラグネジM16×1.5
(右)プラグネジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

酸素用圧力調整器S-3 関西式の型番S-3のページです。 型番S-3に関する仕様情報を記載しております。
酸素用圧力調整器S-3 関西式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素用圧力調整器S-3 関西式
酸素用圧力調整器S-3K 関東式
酸素用 ガス圧力調整器 逆火防止器内蔵型
アセチレン用圧力調整器逆火防止器内蔵型SG-4
プロパン調整器R-5
炭酸ガス調整器 自然気化式 ノーヒーター型R-8L
メーカー阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所阪口製作所
通常価格10,830円10,830円16,801円16,801円9,235円22,465円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目在庫品1日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
重量(g)150015001600200012002700
高圧圧力計(MPa)2525252.5--
低圧圧力計(MPa)2.52.52.50.20.20.5
標準流量(㎥/h)25252526-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました