ツール用品技術窓口

確定しました

ライトホースG型20Mサンロック付き

通常単価(税別)
20,157
税込単価
22,173
通常出荷日:7日目

【特長】・ガスの溶接・切断用カプラ付細径ツインホースです。・ホース長さ:20m

型番:

LIGHTHOSE-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LIGHTHOSE-20の仕様・寸法情報

ホース長さ(m)
20
適用流体
アセチレン
ホース内径(mm)
5.0×5.0
補足
青色 酸素専用 最高使用圧力2.0Mpa / 赤色 アセチレン専用 最高使用圧力0.15Mpa

型番リスト

表示件数
型番
LIGHTHOSE-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,157
( 22,173 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガスの溶接
・切断用カプラ付細径ツインホースです。
・ホース長さ:20m

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトホースG型20Mサンロック付きの型番LIGHTHOSE-20のページです。 型番LIGHTHOSE-20に関する仕様情報を記載しております。
ライトホースG型20Mサンロック付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトホースG型20Mサンロック付き
ライトホースG型10Mサンロック付き
10.0mホース(EA330BA・旧EA330B用)EA330B-2
ツインガスホース(酸素・アセチレン)
ツインガスホース(酸素・プロパン)
KSランラン
メーカー阪口製作所阪口製作所エスコスター電器製造スター電器製造カミマル
通常価格20,15713,73112,9469,1009,499261,411
通常出荷日7日目7日目2日目2日目1日目7日目
ホース長さ(m)201010101010
適用流体アセチレンアセチレンアセチレン酸素酸素アセチレン
ホース内径(mm)5.0×5.05.0×5.0----
補足青色 酸素専用 最高使用圧力2.0Mpa / 赤色 アセチレン専用 最高使用圧力0.15Mpa青色 酸素専用 最高使用圧力2.0Mpa / 赤色 アセチレン専用 最高使用圧力0.15Mpa----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました