ツール用品技術窓口

確定しました

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • 刃数

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 寸法公差

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

へリックスリーマ2.0~20.0mm

へリックスリーマ2.0~20.0mm HLX6.0
通常単価(税別)
3,549
税込単価
3,904
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。・左ねじれ高リード刃径、...

詳細を確認

型番:

HLX6.0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HLX6.0の仕様・寸法情報

工具材質
ハイス
刃形状
スパイラル/ヘリカル/ブローチ
刃径(mm)
6
刃長(mm)
30
全長(mm)
100
被削材
一般鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
シャンク径・MT No
6
コーティング有無・表面処理
ノンコート
刃数
3
JANコード
4989999138818
トラスココード
402-3366
質量(g)
22
材質1
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
寸法公差
0.012
被削材詳細
軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金
シャンクタイプ
ストレートシャンク
RoHS?
10
-
-

商品情報

へリックスリーマ10.0mmの外形図と仕様

へリックスリーマ10.0mmの寸法図

へリックスリーマ10.0mmの寸法図

D/刃径、l/刃長、L/全長、d/シャンク径、l1/首下長、l2/首下長。

品番刃数刃径
(mm)
刃長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径
(mm)
梱包数
(本)
質量
(g)
HLX10.0310.04015010.0170
  • 材質:コバルト高速度鋼(HSS-Co)。

型番リスト

表示件数
型番
HLX6.0

刃径

(mm)

刃長

(mm)

全長

(mm)

シャンク径・MT No

刃数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

寸法公差

シャンクタイプ

RoHS?最小発注数量
6
30
100
6
3
4989999138818
402-3366
22
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
0.012
ストレートシャンク
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,549
( 3,904 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。
・左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。
【用途】
・被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

へリックスリーマ2.0~20.0mmの型番HLX6.0のページです。 型番HLX6.0に関する仕様情報を記載しております。
へリックスリーマ2.0~20.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパイラルリーマ・ヘリカル(ブローチ)リーマカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました