17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

精密ステンレスバイス DM30-1/30-2

精密ステンレスバイス DM30-1/30-2
通常単価(税別)
114,881116,133
税込単価
126,369127,746
通常出荷日:8日目

直角加工を更に安定的にしたタイプです。【特長】・NC・MCによる高精度な切削・研削・タッピング加工など...

詳細を確認
  • DM30-2はハンドル着脱タイプです。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

精密ステンレスバイス DM30-1/30-2:関連画像

型番リスト

表示件数

L

(mm)

最小発注数量
87
1個
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
114,881
( 126,369 )
8日目
116,133
( 127,746 )
8日目

詳細情報

基本情報

直角加工を更に安定的にしたタイプです。
【特長】
・NC・MCによる高精度な切削・研削・タッピング加工などに幅広くご活用いただけるハンドル開閉式バイスです。

ご注意

  • DM30-2はハンドル着脱タイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ステンレスバイス DM30-1/30-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ステンレスバイス DM30-1/30-2
精密ステンレスバイス DM30C
精密ステンレスバイス DN30C
精密バイス MP30
精密ステンレスバイス DN80-1/80-2
精密バイス NP30
メーカー日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン日本オートマチックマシン
通常価格114,881-140,051135,225112,000149,31495,000
通常出荷日8日目16日目16日目39日目8日目16日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
A(mm)120908512017090
B(mm)603535607060
C(mm)503535556250
D(mm)251515253025
よく一緒に購入される商品

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング