17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

ラジアスエンドミル 2枚刃

通常単価(税別)
5,6628,092
税込単価
6,2288,901
通常出荷日:1日目~5日目

ラジアスエンドミル(2枚刃)AERS。 【特長】 ・コーナーRと底面ストレート加工を同時に加工。 ・直...

詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ラジアスエンドミル(2枚刃) AERSの特長

寸法図

寸法図

型番
CODE NUMBER

φD
R刃長
l
全長
L
シャンク
d
AERS-0101010.13454
AERS-0102010.23454
AERS-0103010.33454
AERS-015201.50.25454
AERS-015301.50.35454
AERS-015501.50.55454
AERS-0202020.26454
AERS-0203020.36454
AERS-0205020.56454
AERS-025202.50.28454
AERS-025302.50.38454
AERS-025502.50.58454
AERS-025752.50.758454
AERS-0302030.28506
AERS-0303030.38506
AERS-0305030.58506
AERS-0307530.758506
AERS-03100318506
AERS-0402040.212606
AERS-0403040.312606
AERS-0405040.512606
AERS-0407540.7512606
AERS-041004112606
AERS-0415041.512606
AERS-0502050.215606
AERS-0503050.315606
AERS-0505050.515606
型番
CODE NUMBER

φD
R刃長
l
全長
L
シャンク
d
AERS-0507550.7515606
AERS-051005115606
AERS-0515051.515606
AERS-052005215606
AERS-0602060.215606
AERS-0603060.315606
AERS-0605060.515606
AERS-0607560.7515606
AERS-061006115606
AERS-0615061.515606
AERS-062006215606

切削条件

被削材
Work Materials
炭素鋼 SS材 S50C
Carbon Steel
合金鋼 SCM SK材
Alloy Steel
調質鋼 NAK
Prehardened Steel
アルミ・銅合金・樹脂
Aluminium・Copper Alloy & Resin
刃径
Diameter
回転数
Speed
(RPM)
送り速度 Feed回転数
Speed
(RPM)
送り速度 Feed回転数
Speed
(RPM)
送り速度 Feed回転数
Speed
(RPM)
送り速度 Feed
mm/minmm/minmm/minmm/min
側面
SideMilling

Slotting
側面
SideMilling

Slotting
側面
SideMilling

Slotting
側面
SideMilling

Slotting
111,4001004010,20070357,700653019,00020080
1.57,700100406,80070355,100653012,70020080
25,800100405,10070353,80065309,50020080
2.54,600100404,10070353,00065307,60020080
33,800120503,40095402,60075356,400240100
42,900120502,60095401,90075354,800240100
52,300140552,000110451,50090403,800280110
61,900140551,700110451,30090403,200280110

 

注意

 

  1. 1.機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
  2. 2.チャッキング時のエンドミルの振れ精度は0.01mm以下に抑えて下さい。
  3. 3.ご使用の機械の最高回転数が上記切削条件に達しない場合は、なるべく安定領域での高い回転数で使用し、送り速度を調整して下さい。

AERS切り込み量

側面加工

側面加工

溝加工

溝加工

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ラジアスエンドミル 2枚刃 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

最小発注数量
1
3
0.1
4
45
±20
1個
1
3
0.2
4
45
±20
1個
1
3
0.3
4
45
±20
1個
1.5
5
0.2
4
45
±20
1個
1.5
5
0.3
4
45
±20
1個
1.5
5
0.5
4
45
±30
1個
2
6
0.2
4
45
±20
1個
2
6
0.3
4
45
±20
1個
2
6
0.5
4
45
±30
1個
2.5
8
0.2
4
45
±20
1個
2.5
8
0.3
4
45
±20
1個
2.5
8
0.5
4
45
±30
1個
2.5
8
0.75
4
45
±30
1個
3
8
0.2
6
50
±20
1個
3
8
0.3
6
50
±20
1個
3
8
0.5
6
50
±30
1個
3
8
0.75
6
50
±30
1個
3
8
1
6
50
±50
1個
4
12
0.2
6
60
±20
1個
4
12
0.3
6
60
±20
1個
4
12
0.5
6
60
±30
1個
4
12
0.75
6
60
±30
1個
4
12
1
6
60
±50
1個
4
12
1.5
6
60
±50
1個
5
15
0.2
6
60
±20
1個
5
15
0.3
6
60
±20
1個
5
15
0.5
6
60
±30
1個
5
15
0.75
6
60
±30
1個
5
15
1
6
60
±50
1個
5
15
1.5
6
60
±50
1個
5
15
2
6
60
±50
1個
6
15
0.2
6
60
±20
1個
6
15
0.3
6
60
±20
1個
6
15
0.5
6
60
±30
1個
6
15
0.75
6
60
±30
1個
6
15
1
6
60
±50
1個
6
15
1.5
6
60
±50
1個
6
15
2
6
60
±50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,124
( 6,736 )
1日目
6,104
( 6,714 )
1日目
6,104
( 6,714 )
1日目
6,031
( 6,634 )
1日目
6,031
( 6,634 )
1日目
6,031
( 6,634 )
1日目
5,662
( 6,228 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
6,104
( 6,714 )
1日目
5,662
( 6,228 )
1日目
5,884
( 6,472 )
1日目
6,104
( 6,714 )
1日目
6,398
( 7,038 )
1日目
6,104
( 6,714 )
1日目
6,398
( 7,038 )
1日目
6,619
( 7,281 )
1日目
6,986
( 7,685 )
1日目
7,208
( 7,929 )
1日目
6,104
( 6,714 )
1日目
6,472
( 7,119 )
1日目
6,766
( 7,443 )
1日目
7,355
( 8,091 )
1日目
7,133
( 7,846 )
1日目
7,355
( 8,091 )
5日目
6,251
( 6,876 )
1日目
6,472
( 7,119 )
1日目
6,766
( 7,443 )
1日目
7,724
( 8,496 )
1日目
7,355
( 8,091 )
1日目
7,724
( 8,496 )
1日目
8,092
( 8,901 )
5日目
6,398
( 7,038 )
1日目
6,766
( 7,443 )
1日目
6,986
( 7,685 )
1日目
7,870
( 8,657 )
5日目
7,504
( 8,254 )
1日目
7,870
( 8,657 )
1日目
8,092
( 8,901 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラジアスエンドミル(2枚刃)AERS。
【特長】
・コーナーRと底面ストレート加工を同時に加工。
・直線部からR部にスムーズにつながった高精度ラジアス形状。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスエンドミル 2枚刃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスエンドミル 2枚刃
TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/スタブタイプ
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSR-2
超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2
エポックGターボ 2枚刃 HGOF2□□□-□□-TH
メーカーサイトウ製作所(ATOM・アトム)ミスミ協和精工協和精工協和精工MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格5,662-3,130 -8,489 -7,114 -7,767 -9,729 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目3日目3日目3日目1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面-平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコート鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング