17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

絶縁マイナスドライバーの製品イメージ
  • 電気関連のプロユーザーだけでなくアマチュアユーザーも安全に作業できる。
  • ハンドルの首部分は細くシェイプされているため、早回しや細かくデリケートな作業も容易。
型番先端厚×幅(mm)軸長(mm)全長(mm)質量(g)
5100-000.4×24012516
5100-00.4×2.58016518
5100-10.5×310019026
5100-20.6×3.510019029
5100-30.8×410019537
5100-41.0×5.512523071
5100-51.2×6.5150270119
5100-61.2×8180300146
5100-71.6×8200320152
5100-81.6×10200320181

注意・禁止事項

  • 作業時には安全眼鏡を使用下さい。
  • 必要に応じて保護具を着用下さい。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

  • 軸長(mm)

  • 全長(mm)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)

  • 軸径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

軸長

(mm)

全長

(mm)

先端サイズ・マイナス(-)刃厚

(mm)

軸径

(mm)

トラスココード

最小発注数量
3.5
100
190
0.6
4
448-2743
1個
6.5
150
270
1.2
7
448-2778
1個
8
180
300
1.2
8
448-2786
1個
2.5
80
165
0.4
3
448-2719
1個
2
40
125
0.4
2.5
448-2727
1個
3
100
190
0.5
3.5
448-2735
1個
4
100
195
0.8
5
448-2751
1個
5.5
125
230
1
6
448-2760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,499
( 1,649 )
1日目
2,396
( 2,636 )
1日目
3,049
( 3,354 )
1日目
1,234
( 1,357 )
1日目
1,367
( 1,504 )
5日目
1,746
( 1,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,225
( 2,448 )
1日目
2,621
( 2,883 )
1日目

詳細情報

基本情報

絶縁エレクトロシリーズのドライバー。
【特長】
・VDE検査済
・ブレード部は絶縁カバーされているため最大1,000Vまで安心して作業可能
・人間工学に基づいて刻まれた溝のデザイン、ソフトな握り心地
・確実なグリップ感をもたらす表面素材により、高いトルク作業の繰り返しでも疲労感が少なく作業可能
・グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けしシンボルマークとサイズを表示
【用途】
・マイナスネジの締め付けに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁マイナスドライバー 全長125~320mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
電気
4
満足度:4.0
電気系統は 知識がないと 本当に怖いので 1度感電しかけたことあり 絶縁グロ−プと並行です
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm
絶縁ドライバー(マイナス/プラス)
メガドラ絶縁ドライバー NO.960マイナスドライバー
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
絶縁スリムプラスドライバー
メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー
メーカーPBスイスツールズPBスイスツールズベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズベッセル
通常価格1,234-1,4571,407 -6,105 -2,165 -1,407
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目4日目
先端規格マイナス(-)プラス(+)/マイナス(-)マイナス(-)-プラス(+)プラス(+)
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品
適用規格無し無しIEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900 / 欧州規格EN60900IEC60900
よく一緒に購入される商品

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング