ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380

スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380 TSH4-380
通常単価(税別)
4,688
税込単価
5,157
通常出荷日:4日目

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適なスピンナハンドル。【特長】・ノンクロムメッキ...

詳細を確認

型番:

TSH4-380
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSH4-380の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
全長(L寸法)(mm)
380
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989999235159
トラスココード
301-3596
差込角(mm)
12.7
全長(mm)
380
質量(g)
754.000
材質1
クロムバナジウム鋼
特長
ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)材質はクロムバナジウム鋼です。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSH4-380
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,688
( 5,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適なスピンナハンドル。
【特長】
・ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しい。(ボールの表面処理は六価クロムメッキ)
・材質はクロムバナジウム鋼。
【用途】
・奥深い箇所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業が可能。

商品情報

製品仕様

スピンナハンドルの寸法図 型番:TSH4-380写真参照

スピンナハンドルの寸法図
型番:TSH4-380写真参照

品番差込角
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSH3-2009.5215292
TSH4-38012.7380754

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380の型番TSH4-380のページです。 型番TSH4-380に関する仕様情報を記載しております。
スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンナハンドル TSH3-200・TSH4-380
T形スライドハンドル TSSB2-105・TSSB3-200・TSSB4-250・TSSB6-500
ソケット(12角タイプ) T3-W・T4-W
ディープソケット(12角タイプ) T3-WL・T4-WL
ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S
インパクト用エクステンションバー(差込角9.5~25.4mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,6882,288859 -1,351 -767 -2,810 -
通常出荷日4日目5日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.7----
全長(L寸法)(mm)380252----
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 エクステンションバー
JANコード49899992351594989999209587----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト